Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт PA (полиамид) или PP (полипропилен), усиленный.Исполнение: Полипропилен, черно-серый.
Полиамид черно-серый RAL 7021, чистый оранжевый RAL 2004, рапсовый желтый RAL 1021, сигнальный зеленый RAL 6032, транспортный синий RAL 5017, транспортный красный RAL 3020 и светло-серый RAL 7035.
Указание:Отверстие крепления так расположено, что бы ручку можно было крепить с рабочей стороны винтом с цилиндрической головкой или шестигранной гайкой.Монтаж:Со стороны обслуживания или с обратной стороны.По запросу:Другие цвета ручки.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0190 Ручки бугельные, пластмасса 176 kB

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
Цвет
основы
ABCDHLL1SWTT1Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0190.109406Полиамидчёрно-серый RAL 7021942186,63610976101361000 по запросу
K0190.1094062Полиамидоранжевый чистый RAL 2004942186,63610976101361000 по запросу
K0190.10940616Полиамидярко-жёлтый RAL 1021942186,63610976101361000 по запросу
K0190.10940684Полиамидярко-красный RAL 3020942186,63610976101361000 по запросу
K0190.10940686Полиамидярко-зелёный RAL 6032942186,63610976101361000 по запросу
K0190.10940687Полиамидярко-синий RAL 5017942186,63610976101361000 по запросу
K0190.10940688Полиамидсветло-серый RAL 7035942186,63610976101361000 по запросу
K0190.111708Полиамидчёрно-серый RAL 7021117261094113694131581500 по запросу
K0190.1117082Полиамидоранжевый чистый RAL 2004117261094113694131581500 по запросу
K0190.11170816Полиамидярко-жёлтый RAL 1021117261094113694131581500 по запросу
K0190.11170884Полиамидярко-красный RAL 3020117261094113694131581500 по запросу
K0190.11170886Полиамидярко-зелёный RAL 6032117261094113694131581500 по запросу
K0190.11170887Полиамидярко-синий RAL 5017117261094113694131581500 по запросу
K0190.11170888Полиамидсветло-серый RAL 7035117261094113694131581500 по запросу
K0190.113208Полиамидчёрно-серый RAL 70211322711944154112131681500 по запросу
K0190.1132082Полиамидоранжевый чистый RAL 20041322711944154112131681500 по запросу
K0190.11320816Полиамидярко-жёлтый RAL 10211322711944154112131681500 по запросу
K0190.11320884Полиамидярко-красный RAL 30201322711944154112131681500 по запросу
K0190.11320886Полиамидярко-зелёный RAL 60321322711944154112131681500 по запросу
K0190.11320887Полиамидярко-синий RAL 50171322711944154112131681500 по запросу
K0190.11320888Полиамидсветло-серый RAL 70351322711944154112131681500 по запросу
K0190.115008Полиамидчёрно-серый RAL 70211502711944172132131681500 по запросу
K0190.1150082Полиамидоранжевый чистый RAL 20041502711944172132131681500 по запросу
K0190.11500816Полиамидярко-жёлтый RAL 10211502711944172132131681500 по запросу
K0190.11500884Полиамидярко-красный RAL 30201502711944172132131681500 по запросу
K0190.11500886Полиамидярко-зелёный RAL 60321502711944172132131681500 по запросу
K0190.11500887Полиамидярко-синий RAL 50171502711944172132131681500 по запросу
K0190.11500888Полиамидсветло-серый RAL 70351502711944172132131681500 по запросу
K0190.117908Полиамидчёрно-серый RAL 70211792811950197156131781500 по запросу
K0190.1179082Полиамидоранжевый чистый RAL 20041792811950197156131781500 по запросу
K0190.11790816Полиамидярко-жёлтый RAL 10211792811950197156131781500 по запросу
K0190.11790884Полиамидярко-красный RAL 30201792811950197156131781500 по запросу
K0190.11790886Полиамидярко-зелёный RAL 60321792811950197156131781500 по запросу
K0190.11790887Полиамидярко-синий RAL 50171792811950197156131781500 по запросу
K0190.11790888Полиамидсветло-серый RAL 70351792811950197156131781500 по запросу
K0190.209406полипропиленчерно-серый942186,6361097610136500 по запросу
K0190.211708полипропиленчерно-серый11726109411369413158800 по запросу
K0190.213208полипропиленчерно-серый132271194415411213168800 по запросу
K0190.215008полипропиленчерно-серый150271194417213213168800 по запросу
K0190.217908полипропиленчерно-серый179281195019715613178800 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33