Группы товаров
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния
K1839

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках с датчиком состояния регулируемый датчик располагается на втулке. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.
Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.
Датчик из нержавеющей стали.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.
Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Датчик, чистый.
Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Адаптировано под держатели K0638.
Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Технические данные:Индуктивный датчик
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: <100 мА
Расстояние для срабатывания: 1 мм
Частота включения: <3500 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м
Температурный диапазон: от –25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, EAC
Применение:Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.
Например, при настройке формата упаковочных машин.
Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Безопасность:Позиционирующие втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.Указание на чертеже:
Форма A: сквозная резьба
Форма B: с резьбой и пазом
Форма C: с резьбой и пусковым конусом
Форма D: гладкая

1) LED

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1839 Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния 494 kB
 Инструкция по монтажу 60,6 kB

Чертежи (общий обзор)

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма A, сквозная резьба

подробнее

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма A, сквозная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D3HH3LTT1SW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1839.1031011AСквозная резьбаСталь3M10x13124277435 по запросу
K1839.1041011AСквозная резьбаСталь4M10x13124277445 по запросу
K1839.1051211AСквозная резьбаСталь5M12x1,531542711455 по запросу
K1839.1061211AСквозная резьбаСталь6M12x1,531542711465 по запросу
K1839.1081611AСквозная резьбаСталь8M16x1,532042715,5685 по запросу
K1839.1101611AСквозная резьбаСталь10M16x1,532042715,56105 по запросу
K1839.1122011AСквозная резьбаСталь12M20x1,5325427196125 по запросу
K1839.1162411AСквозная резьбаСталь16M24x2332427258165 по запросу
K1839.11031011AСквозная резьбанержавеющая сталь3M10x13124277435 по запросу
K1839.11041011AСквозная резьбанержавеющая сталь4M10x13124277445 по запросу
K1839.11051211AСквозная резьбанержавеющая сталь5M12x1,531542711455 по запросу
K1839.11061211AСквозная резьбанержавеющая сталь6M12x1,531542711465 по запросу
K1839.11081611AСквозная резьбанержавеющая сталь8M16x1,532042715,5685 по запросу
K1839.11101611AСквозная резьбанержавеющая сталь10M16x1,532042715,56105 по запросу
K1839.11122011AСквозная резьбанержавеющая сталь12M20x1,5325427196125 по запросу
K1839.11162411AСквозная резьбанержавеющая сталь16M24x2332427258165 по запросу

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма B, с резьбой и пазом

подробнее

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма B, с резьбой и пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D3HH1H2H3LTSW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1839.2031011Bс резьбой и пазомСталь3M10x13151210,54277115 по запросу
K1839.2041011Bс резьбой и пазомСталь4M10x13151210,54277115 по запросу
K1839.2051211Bс резьбой и пазомСталь5M12x1,53151210,542711135 по запросу
K1839.2061211Bс резьбой и пазомСталь6M12x1,53151210,542711135 по запросу
K1839.2081611Bс резьбой и пазомСталь8M16x1,53201513,542715,5175 по запросу
K1839.2101611Bс резьбой и пазомСталь10M16x1,53201513,542715,5175 по запросу
K1839.2122011Bс резьбой и пазомСталь12M20x1,53252018,542719225 по запросу
K1839.2162411Bс резьбой и пазомСталь16M24x23322725,542725275 по запросу
K1839.12031011Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь3M10x13151210,54277115 по запросу
K1839.12041011Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь4M10x13151210,54277115 по запросу
K1839.12051211Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь5M12x1,53151210,542711135 по запросу
K1839.12061211Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь6M12x1,53151210,542711135 по запросу
K1839.12081611Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь8M16x1,53201513,542715,5175 по запросу
K1839.12101611Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь10M16x1,53201513,542715,5175 по запросу
K1839.12122011Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь12M20x1,53252018,542719225 по запросу
K1839.12162411Bс резьбой и пазомнержавеющая сталь16M24x23322725,542725275 по запросу

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма C, с резьбой и пусковым конусом

подробнее

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма C, с резьбой и пусковым конусом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D2D3HH1H2H3LTSW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1839.3041211Cс резьбой и пусковым конусомСталь4M12x1,5193161210,54271145 по запросу
K1839.3051211Cс резьбой и пусковым конусомСталь5M12x1,5193161210,54271155 по запросу
K1839.3061211Cс резьбой и пусковым конусомСталь6M12x1,5193161210,54271165 по запросу
K1839.3081611Cс резьбой и пусковым конусомСталь8M16x1,5263201513,542715,585 по запросу
K1839.3101611Cс резьбой и пусковым конусомСталь10M16x1,5263201513,542715,5105 по запросу
K1839.13041211Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь4M12x1,5193161210,54271145 по запросу
K1839.13051211Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь5M12x1,5193161210,54271155 по запросу
K1839.13061211Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь6M12x1,5193161210,54271165 по запросу
K1839.13081611Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь8M16x1,5263201513,542715,585 по запросу
K1839.13101611Cс резьбой и пусковым конусомнержавеющая сталь10M16x1,5263201513,542715,5105 по запросу

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма D, гладкие

подробнее

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма D, гладкие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
D

D1D3HH1H3LTSW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1839.4030891DгладкаяСталь38310642755 по запросу
K1839.4040891DгладкаяСталь48310642755 по запросу
K1839.4050891DгладкаяСталь58310642765 по запросу
K1839.4061091DгладкаяСталь610311742775 по запросу
K1839.4081391DгладкаяСталь813,53149,54279,55 по запросу
K1839.4101791DгладкаяСталь101731611,542711,55 по запросу
K1839.14030891Dгладкаянержавеющая сталь38310642755 по запросу
K1839.14040891Dгладкаянержавеющая сталь48310642755 по запросу
K1839.14050891Dгладкаянержавеющая сталь58310642765 по запросу
K1839.14061091Dгладкаянержавеющая сталь610311742775 по запросу
K1839.14081391Dгладкаянержавеющая сталь813,53149,54279,55 по запросу
K1839.14101791Dгладкаянержавеющая сталь101731611,542711,55 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33