Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка полимерная |
подробнее |
Номер заказа | Материал компонента | Исполнение 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | Зажимное усилие Н | Усилие на срез, кН | Вытяжное усилие F кН | Термостойкость | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1061.516 | пластмасса | Болт, сталь | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 19 | 6,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤130 °C | | | по запросу | | K1061.817 | пластмасса | Болт, сталь | 8 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 26 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤130 °C | | | по запросу | | K1061.823 | пластмасса | Болт, сталь | 8 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 26 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤130 °C | | | по запросу | |
|
Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка из нержавеющей стали |
подробнее |
Номер заказа | Материал компонента | Исполнение 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | Зажимное усилие Н | Усилие на срез, кН | Вытяжное усилие F кН | Термостойкость | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1061.5161 | нержавеющая сталь | Болт, сталь | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 19 | 6,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤200 °C | | | по запросу | | K1061.8171 | нержавеющая сталь | Болт, сталь | 8 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | по запросу | | K1061.8231 | нержавеющая сталь | Болт, сталь | 8 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | по запросу | | K1061.15161 | нержавеющая сталь | болт из нержавеющей стали | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 19 | 6,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤200 °C | | | по запросу | | K1061.18171 | нержавеющая сталь | болт из нержавеющей стали | 8 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | по запросу | | K1061.18231 | нержавеющая сталь | болт из нержавеющей стали | 8 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | по запросу | |
|