- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2048Зажим эксцентриковый из стали |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Размер A обозначает расстояние от заготовки до середины резьбы (зажимной винт).
Чтобы свести до минимума появление царапин на заготовке, рекомендуется форма B с зажимной пластиной.Преимущества:- Компактное исполнение - Быстрый и простой зажим сборочных деталей Принадлежности:Пластина зажимная K2050.Указание на чертеже:Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Зажим эксцентриковый из стали, форма А |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Тип формы | A | D | D1 | H | H1 | L | L1 | Ход S | SW | Зажимное усилие, кН | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2048.060 | A | без зажимной пластины | 5,9 | 10 | M6 | 5 | 9 | 5 | 6,8 | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 | | | по запросу | | K2048.080 | A | без зажимной пластины | 7,1 | 12 | M8 | 6 | 12 | 6 | 8,2 | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 | | | по запросу | | K2048.100 | A | без зажимной пластины | 8,3 | 14 | M10 | 7 | 15 | 7 | 9,5 | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 | | | по запросу | | K2048.120 | A | без зажимной пластины | 9,5 | 16 | M12 | 8 | 18 | 8 | 10,9 | 2,9 | 8 | 14 | 60 | | | по запросу | |
|
Зажим эксцентриковый из стали, форма В |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Тип формы | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | Ход S | SW | Зажимное усилие, кН | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2048.061 | B | с зажимной пластиной | 5,9 | 10 | 10 | M6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6,8 | 1 | 13 | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 | | | по запросу | | K2048.081 | B | с зажимной пластиной | 7,1 | 12 | 12 | M8 | 6 | 12 | 7 | 6 | 8,2 | 1 | 15,5 | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 | | | по запросу | | K2048.101 | B | с зажимной пластиной | 8,3 | 14 | 14 | M10 | 7 | 15 | 8 | 7 | 9,5 | 1 | 18 | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 | | | по запросу | | K2048.121 | B | с зажимной пластиной | 9,5 | 16 | 16 | M12 | 8 | 18 | 9 | 8 | 10,9 | 1 | 20 | 2,9 | 8 | 14 | 60 | | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|