- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
BeschrijvingGrondstof:Opspanpen staal. Spanschroef gehard staal. Spanring messing.Uitvoering:Opspanpen gehard en gezwart. Spanschroef gezwart. Spanring blank.Opmerking:De opspanpennen kunnen met richtblokken direct op de machinetafel worden bevestigd. Door de nauwe tolerantieklassen (js6) in de hoogte wordt parallel opspannen op de tafel gewaarborgd. Het spanbereik bedraagt 8 - 40 mm. Ook leverbaar zijn spanschroeven voor de spanbereiken 40 – 67 en 65 – 87 mm. De tussenring voorkomt beschadigingen aan de machinetafel en verschuiven bij het vastdraaien. De spanring van messing voorkomt afdrukken op het werkstuk.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Tekeningen (volledig overzicht) |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|