|
|
K1650Kettingspannersets staal |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Spanhaken staal. Tegenhouder staal. Rolkettingen staal.Uitvoering:Staal gehard.Opmerking:De kettingspanners worden hoofdzakelijk in de machine- en installatiebouw toegepast. Met behulp van de kettingspanners kunnen ronde, vormloze en grote tot zeer grote werkstukken op de meest eenvoudige en snelste manier veilig en effectief worden gespannen.
Geschikt voor cilindervormige werkstukken, ventielhuizen, zuigers etc.
Door gebruik van de kunststofelementen kan de belasting op het werkstuk worden verminderd.Toepassing:Op de tegenhouder kunnen met behulp van de kartelmoer de kettinglengte en de opspankracht vooraf worden ingesteld. Het vereiste draaimoment wordt op de spanhaak ingesteld.Toebehoren:Rolkettingen staal voor kettingspannersets K1655. Spansloten staal voor kettingspannersets K1656. Prisma's staal voor kettingspannersets K1662. Moeren voor T-gleuven DIN 508 uitgebreid, K0377. Cilinderschroeven met binnenzeskant DIN EN ISO 4762, K0869.Nota:- De openingshoek van de ketting mag 30° niet overschrijden. - Maximaal toegestane aanhaalmomenten.LeveringsomvangKettingspannerset K1650.15: - Spanhaak. - Tegenhouder. - 4x rolkettingen (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm). - 4x sluitschakels met splitpennen voor het verbinden. - 6x kunststofelementen voor het vastklikken. - Beveiligingsset voor spankettingen.
Kettingspannerset K1650.40: - Spanhaak. - Tegenhouder. - 4x rolkettingen (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm). - 4x sluitschakels met splitpennen voor het verbinden. - 6x kunststofelementen voor het vastklikken. - Beveiligingsset voor spankettingen.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF: