|
|
K0967UNILOCK blokkeerpen systeemgrootte 80 mm |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Inzetstaal.Uitvoering:gehard en gezwart. Functievlakken geslepen.Opmerking:De UNILOCK blokkeerpennen zijn geschikt voor het spannen en positioneren van de werkstukken en installaties. Blokkeerpennen worden met het werkstuk vastgeschroefd en samen op de verschillende basismodulen aangepast.
Met de UNILOCK blokkeerpennen in combinatie met de bevestigingsschroeven M10, M12, M16 zijn de volgende spankrachten mogelijk: - spankracht (M10) 35.000N - spankracht (M12) 50.000N - spankracht (M16) 75.000N Opspankracht met inbusbout DIN EN ISO 4762 -12.9.
Meer blokkeerpennen met dezelfde systeemgrootte zijn te vinden bij K1471, K0968 en K0967 met schroefdraadbouten. Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Vorm | D | D1 | D2 | D3 | H | T | SW | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0967.140160512 | A | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 92,04 € | | K0967.140180512 | A | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 92,04 € | | K0967.140220516 | A | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 74,14 € | | K0967.140250512 | A | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 55,15 € | | K0967.140250516 | A | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 67,14 € | | K0967.240160512 | B | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 122,12 € | | K0967.240180512 | B | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 122,12 € | | K0967.240220516 | B | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 122,15 € | | K0967.240250512 | B | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 69,15 € | | K0967.240250516 | B | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 87,27 € | | K0967.340160512 | C | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 86,86 € | | K0967.340180512 | C | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 86,86 € | | K0967.340220516 | C | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 86,86 € | | K0967.340250512 | C | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 50,00 € | | K0967.340250516 | C | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 60,43 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|