Productgroepen
UNILOCK 5-as-basismodule met dubbele spanning systeemgrootte 50 mm
K1118

UNILOCK 5-as-basismodule met dubbele spanning systeemgrootte 50...

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Gehard staal.Uitvoering:Basislichaam geoxideerd.
Functievlakken inzetgehard en geslepen.
Opmerking:De UNILOCK-5-as-basismodules, dubbele spanning, zijn direct aanpasbaar op de machinetafel met raster-systeem of machinetafels in T-gleufuitvoering, en op rasterpallets.

Dankzij de smalle uitvoering van de basismodule, kunnen deze met rasterafstanden vanaf 40 mm worden bevestigd.

Met de UNILOCK blokkeerpennen in combinatie met de bevestigingsschroeven M8, M10 zijn de volgende opspankrachten mogelijk:
- opspankracht (M8) 15.000 N
- opspankracht (M10) 25.000 N
Opspankracht met inbusbout DIN EN ISO 4762 -12.9

Blokkeerpennen mogen alleen in combinatie met een gemonteerde wisseleenheid in de spanmodule worden opgespannen.
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K1118 UNILOCK 5-as-basismodule met dubbele spanning systeemgrootte 50 mm 347 kB
 Technische informatie voor modulespansysteem 50 1,6 MB

Tekeningen

UNILOCK 5-as-basismodule met dubbele spanning systeemgrootte 50 mm

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerDH

SWInsteekkracht
kN
Aanhaal-
moment
max. Nm
CADToeb.PrijsBestellen
K1118.000750507541010 786,00 €
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
België
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33