Productgroepen

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Gereedschapsstaal.Uitvoering:Spanbek gehard, blank.
Pennen gehard, gezwart.
Opmerking:Voor het spannen van ronde werkstukken.
Maximale spanslag van de spanbekken van 1 mm.

Levering per paar.
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0989 Rondspanset 283 kB

Tekeningen

Rondspanset

Artikelkeuze/-filter

Bestelnummer

BSpanbereik
min. - max.
CADToeb.PrijsBestellen
K0989.090359020 mm - 250 mm 549,00 €
K0989.1253512520 mm - 320 mm 647,00 €
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
België
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33