- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K0339Arreteerbout staal of rvs met kunststof paddenstoelgreep |
terug |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Stalen uitvoering:
Schroefdraadhuls en arrêteerpen automatenstaal.
RVS-uitvoering:
Arrêteerpen gehard:
Schroefdraadhuls 1.4305.
Arrêteerpen 1.4034.
Arrêteerpen niet gehard:
Schroefdraadhuls 1.4305.
Arrêteerpen 1.4305.
Paddenstoelgreep thermoplast donkergrijs. Uitvoering:Stalen uitvoering: Schroefdraadhuls gezwart Arreteerpen gehard, geslepen en gezwart.
RVS-uitvoering: Schroefdraadhuls blank. Arreteerpen gehard, geslepen en blank. Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking:Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Als de ontgrendeling gedurende langere tijd moet gebeuren en het terugspringen van de arreteerpen vermeden moet worden, dan moet de vorm C resp. vorm D worden gebruikt.Op aanvraag:Speciale uitvoeringen.Toebehoren:Afstandsring K0665Tekeningverwijzing:Vorm A: zonder arreteergleuf, zonder contramoeer Vorm B: zonder arreteergleuf, met contramoer Vorm C: met arreteergleuf, zonder contramoer Vorm D: met arreteergleuf, met contramoer Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Tekeningen (volledig overzicht) |
Arreteerbout staal of rvs met kunststof paddenstoelgreep |
meer info |
Bestelnummer | Vorm | Materiaal basiselement | Arreteerpen | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | F x 30° | Veerkracht begin F1 ca. N | Veerkracht einde F2 ca. N | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0339.1105 | A | staal | gehard | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 6,63 € | | K0339.1206 | A | staal | gehard | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 7,35 € | | K0339.1308 | A | staal | gehard | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 9,03 € | | K0339.1410 | A | staal | gehard | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 9,62 € | | K0339.01105 | A | rvs | gehard | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,79 € | | K0339.01206 | A | rvs | gehard | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 12,76 € | | K0339.01308 | A | rvs | gehard | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 16,08 € | | K0339.01410 | A | rvs | gehard | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 17,34 € | | K0339.11105 | A | rvs | ongehard | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,79 € | | K0339.11206 | A | rvs | ongehard | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 12,76 € | | K0339.11308 | A | rvs | ongehard | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 16,08 € | | K0339.11410 | A | rvs | ongehard | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 17,34 € | |
|
Arreteerbout staal of rvs met kunststof paddenstoelgreep en contramoer |
meer info |
Bestelnummer | Vorm | Materiaal basiselement | Arreteerpen | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Veerkracht begin F1 ca. N | Veerkracht einde F2 ca. N | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0339.2105 | B | staal | gehard | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 6,75 € | | K0339.2206 | B | staal | gehard | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 7,50 € | | K0339.2308 | B | staal | gehard | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 9,30 € | | K0339.2410 | B | staal | gehard | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 9,93 € | | K0339.02105 | B | rvs | gehard | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,54 € | | K0339.02206 | B | rvs | gehard | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,58 € | | K0339.02308 | B | rvs | gehard | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,23 € | | K0339.02410 | B | rvs | gehard | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 17,96 € | | K0339.12105 | B | rvs | ongehard | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,54 € | | K0339.12206 | B | rvs | ongehard | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,58 € | | K0339.12308 | B | rvs | ongehard | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,23 € | | K0339.12410 | B | rvs | ongehard | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 17,96 € | |
|
Arreteerbout staal of rvs met kunststof paddenstoelgreep en arreteergleuf |
meer info |
Bestelnummer | Vorm | Materiaal basiselement | Arreteerpen | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | F x 30° | Veerkracht begin F1 ca. N | Veerkracht einde F2 ca. N | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0339.3105 | C | staal | gehard | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 8,34 € | | K0339.3206 | C | staal | gehard | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 9,29 € | | K0339.3308 | C | staal | gehard | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10,54 € | | K0339.3410 | C | staal | gehard | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 10,78 € | | K0339.03105 | C | rvs | gehard | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,14 € | | K0339.03206 | C | rvs | gehard | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,36 € | | K0339.03308 | C | rvs | gehard | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,54 € | | K0339.03410 | C | rvs | gehard | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 20,67 € | | K0339.13105 | C | rvs | ongehard | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,14 € | | K0339.13206 | C | rvs | ongehard | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,36 € | | K0339.13308 | C | rvs | ongehard | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,54 € | | K0339.13410 | C | rvs | ongehard | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 20,67 € | |
|
Arreteerbout staal of rvs met kunststof paddenstoelgreep, arreteergleuf en contramoer |
meer info |
Bestelnummer | Vorm | Materiaal basiselement | Arreteerpen | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Veerkracht begin F1 ca. N | Veerkracht einde F2 ca. N | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0339.4105 | D | staal | gehard | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 8,43 € | | K0339.4206 | D | staal | gehard | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 9,47 € | | K0339.4308 | D | staal | gehard | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10,86 € | | K0339.4410 | D | staal | gehard | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 10,99 € | | K0339.04105 | D | rvs | gehard | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,85 € | | K0339.04206 | D | rvs | gehard | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,15 € | | K0339.04308 | D | rvs | gehard | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,64 € | | K0339.04410 | D | rvs | gehard | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 21,05 € | | K0339.14105 | D | rvs | ongehard | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,85 € | | K0339.14206 | D | rvs | ongehard | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,15 € | | K0339.14308 | D | rvs | ongehard | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,64 € | | K0339.14410 | D | rvs | ongehard | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 21,05 € | |
|
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|