- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Loopvlak Extrathane hardheid 92° Shore A, lichtbruin of polyamide 6 hardheid 70° Shore D, wit.Opmerking:Het loopvlak is vast op een kogellager gegoten.
Loopvlak van Extrathane: geluidsarm, lage rolweerstand, elastisch, ontziet de vloer, zeer slijtvast, hoge snij- en doorscheurvastheid, spoorloos, geen contactverkleuring.
Loopvlak polyamide 6: breukvast, zeer lage rolweerstand, loopt soepel op gladde vloeren, zeer slijtvast. Toepassingsgebied: transportbanden, poorten etc. Overige maten op aanvraag.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Uitvoering 1 | Materiaal loopvlak
| Wiellagering | D | D1 | B | kogellager | Draagvermogen kg | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1779.03008 | zonder vastzetsysteem | extrathane | kogellager | 30 | 6 | 8 | 626 2RS | 20 | | | 20,44 € | | K1779.03514 | zonder vastzetsysteem | extrathane | kogellager | 35 | 12 | 14 | 6001 2RS | 40 | | | 20,96 € | | K1779.04020 | zonder vastzetsysteem | extrathane | kogellager | 40 | 10 | 20 | 6000 2RS | 40 | | | 21,09 € | | K1779.05015 | zonder vastzetsysteem | extrathane | kogellager | 50 | 10 | 15 | 6200 2RS | 60 | | | 21,87 € | | K1779.06020 | zonder vastzetsysteem | extrathane | kogellager | 60 | 17 | 20 | 6203 2RS | 90 | | | 24,81 € | | K1779.07020 | zonder vastzetsysteem | extrathane | kogellager | 70 | 25 | 20 | 6205 2RS | 125 | | | 26,57 € | | K1779.030081 | zonder vastzetsysteem | polyamide 6 | kogellager | 30 | 6 | 8 | 626 2RS | 35 | | | 6,91 € | | K1779.035111 | zonder vastzetsysteem | polyamide 6 | kogellager | 35 | 8 | 11 | 608 2RS | 55 | | | 7,63 € | | K1779.040201 | zonder vastzetsysteem | polyamide 6 | kogellager | 40 | 10 | 20 | 6200 2RS | 100 | | | 8,40 € | | K1779.050151 | zonder vastzetsysteem | polyamide 6 | kogellager | 50 | 10 | 15 | 6200 2RS | 100 | | | 10,50 € | | K1779.060201 | zonder vastzetsysteem | polyamide 6 | kogellager | 60 | 17 | 20 | 6203 2RS | 165 | | | 12,44 € | | K1779.070201 | zonder vastzetsysteem | polyamide 6 | kogellager | 70 | 25 | 20 | 6205 2RS | 185 | | | 16,64 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|