- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- K1566
Telescooprails staal voor gleufmontage, gedeeltelijk uittrekbaar, draagkracht tot 10 kg
- K1567
Telescooprails staal voor gleufmontage, gedeeltelijk uittrekbaar, draagkracht tot 12 kg
- K1568
Telescooprails staal voor gleufmontage, over-uittrekbaar, draagkracht tot 20 kg
- K2089
Telescooprail staal voor zijmontage, gedeeltelijk uittrekbaar, draagkracht tot 20 kg
- K2090
Telescooprail staal voor zijmontage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 30 kg
- K1569
Telescooprails staal voor zijmontage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 30 kg
- K1571
Telescooprails staal voor zijmontage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 35 kg
- K1572
Telescooprails staal voor zijmontage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 35 kg
- K1573
Telescooprails staal voor bovenop-montage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 35 kg
- K1574
Telescooprails staal voor bovenop-montage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 35 kg
- K1575
Telescooprails staal voor zijmontage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 40 kg
- K1577
Telescooprails staal voor zijmontage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 45 kg
- K1710
Telescooprails staal voor zijmontage, gedeeltelijk uittrekbaar, draagkracht tot 50 kg
- K1578
Telescooprails staal voor zijmontage, over-uittrekbaar, draagkracht tot 60 kg
- K1579
Telescooprails staal voor bovenop-montage, over-uittrekbaar, draagkracht tot 60 kg
- K1711
Telescooprails staal voor zijmontage, gedeeltelijk uittrekbaar, draagkracht tot 65 kg
- K1712
Telescooprails rvs voor zijmontage, gedeeltelijk uittrekbaar, draagkracht tot 65 kg
- K1713
Telescooprails staal voor zijmontage, over-uittrekbaar, draagkracht tot 70 kg
- K1714
Telescooprails rvs voor zijmontage, over-uittrekbaar, draagkracht tot 70 kg
- K1715
Telescooprails rvs voor zijmontage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 80 kg
- K1580
Telescooprails staal voor zijmontage, over-uittrekbaar, draagkracht tot 90 kg
- K2092
Telescooprail rvs voor zijmontage, over-uittrekbaar, draagkracht tot 90 kg
- K1716
Telescooprails rvs voor zijmontage, over-uittrekbaar, draagkracht tot 90 kg
- K2093
Montagehoek staal voor telescooprail
- K2094
Montagehoek staal voor telescooprail
- K2095
Montagehoek staal voor telescooprail
- K1717
Telescooprails staal voor zijmontage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 160 kg
- K1718
Telescooprails staal voor zijmontage, over-uittrekbaar, draagkracht tot 160 kg
- K1719
Telescooprails staal voor zijmontage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 272 kg
- K1720
Telescooprails staal voor zijmontage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 272 kg
- K1721
Telescooprails aluminium voor zijmontage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 300 kg
- K2018
Telescooprails staal dubbele T-vorm, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 305 kg
- K2073
Telescooprails staal compact, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 420 kg
- K2074
Telescooprails staal compact volledig uittrekbaar, draagkracht tot 480 kg
- K2019
Telescooprails staal dubbele opstelling, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 133 kg
- K2020
Telescooprails staal gedeeltelijk uittrekbaar, draagkracht tot 741 kg
- K2021
Telescooprails staal S-vorm, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 459 kg
- K2022
Lineaire kogellagers met lopers aan de binnenkant, staal, draagkracht tot 3.959 kg
- K2087
Telescooprail staal voor zijmontage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 68 kg
- K2088
Telescooprail staal voor zijmontage, volledig uittrekbaar, draagkracht tot 68 kg
- K2091
Telescooprail staal voor zijmontage, over-uittrekbaar, draagkracht tot 68 kg
- K2096
Montagehoek roestvrij staal voor telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K1573Telescooprails staal voor bovenop-montage, volledig uittrekbaar,... |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Rail staal. Kogelkooi staal en kunststof. Kogels C-staal.Uitvoering:Rails verzinkt, blauw gepassiveerd. Kogels gehard.Opmerking bij bestelling:Verkoop per paarOpmerking:Bij volledig uittrekbare telescooprails is de slag gelijk aan de inbouwlengte, waardoor meer comfort en toegankelijkheid is gegarandeerd. Fixering in gesloten positie. Door bediening van de ontgrendelingshendel kan de schuiflade eenvoudig worden verwijderd en van de geleiding worden gescheiden. Door de intrekdemping worden de telescooprails bij het sluiten gedempd opgevangen en gaan automatisch naar de eindstand. De schroefverbindingen aan de zijkant van de binnenrail worden door oplegstukken vervangen. De dynamische belastingscapaciteit van de telescooprails geeft de maximale belastbaarheid van een verticaal gemonteerd telescooprailpaar aan bij gebruik van de volledige uittrekafstand. De aangegeven draagkrachten hebben betrekking op de maximale waarde bij 50.000 cycli.Nota:De belastbaarheid van alle telescooprails is volgens DIN EN 15338, niveau 2 getest.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B | H | L | Slag S | Draagkracht per paar kg
| CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1573.0300 | 35 | 128 | - | - | - | 35 | 230 | 12,7 | 46 | 300 | 300 | 35 | | | 26,19 € | | K1573.0350 | 35 | 128 | 64 | - | - | 35 | 280 | 12,7 | 46 | 350 | 350 | 35 | | | 28,82 € | | K1573.0400 | 35 | 128 | 64 | - | - | 35 | 315 | 12,7 | 46 | 400 | 400 | 35 | | | 31,43 € | | K1573.0450 | 35 | 128 | 96 | - | - | 35 | 365 | 12,7 | 46 | 450 | 450 | 35 | | | 34,05 € | | K1573.0500 | 35 | 128 | 96 | 64 | - | 35 | 415 | 12,7 | 46 | 500 | 500 | 35 | | | 36,67 € | | K1573.0550 | 35 | 128 | 96 | 128 | - | 35 | 465 | 12,7 | 46 | 550 | 550 | 35 | | | 39,93 € | | K1573.0600 | 35 | 128 | 96 | 160 | - | 35 | 515 | 12,7 | 46 | 600 | 600 | 35 | | | 43,21 € | | K1573.0650 | 35 | 128 | 96 | 128 | 96 | 35 | 565 | 12,7 | 46 | 650 | 650 | 35 | | | 46,49 € | | K1573.0690 | 35 | 128 | 96 | 128 | 128 | 35 | 615 | 12,7 | 46 | 690 | 690 | 35 | | | 50,43 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|