- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
BeschrijvingGrondstof:Vorm A,G: drukschotel gehard staal, kogelelement automatenstaal. Vorm B: rvs, blank. Vorm C: drukschotel POM, kogelelement uit automatenstaal. Vorm D: drukschotel POM, kogelelement rvs.
Antislip-plaat thermoplastisch elastomeer.Uitvoering:Vorm A: kogelelement inzetgehard, gezwart. Vorm G: kogelelement inzetgehard, gezwart met antislipplaat. Vorm B: rvs, blank. Vorm C: kogelelement inzetgehard, gezwart. Vorm D: kogelelement blank.Opmerking:De antislip-plaat absorbeert trillingen en verhindert het verschuiven van de drukschotel. De in de tabel aangegeven belastbaarheid is een aanbeveling tot welke permanente statische last de scharniervoet kan worden gebruikt.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Tekeningen (volledig overzicht) |
Bestelnummer | Vorm | D | D1 | H | H2 | T | SW | Belastbaarheid max. kN | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0395.106 | A | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 6,73 € | | K0395.108 | A | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 7,24 € | | K0395.110 | A | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 8,54 € | | K0395.112 | A | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 9,84 € | | K0395.116 | A | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 11,72 € | | K0395.120 | A | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 15,49 € | | K0395.306 | B | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 7,91 € | | K0395.308 | B | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 8,47 € | | K0395.310 | B | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 10,01 € | | K0395.312 | B | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 12,27 € | | K0395.316 | B | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 16,44 € | | K0395.320 | B | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 17,78 € | |
|
Bestelnummer | Vorm | D | D1 | H | H2 | T | SW | Belastbaarheid max. kN | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0395.506 | C | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 | | | 6,57 € | | K0395.508 | C | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | 6,96 € | | K0395.510 | C | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 | | | 8,19 € | | K0395.512 | C | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 | | | 9,17 € | | K0395.516 | C | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 10,81 € | | K0395.520 | C | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 | | | 15,55 € | | K0395.206 | D | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 | | | 7,29 € | | K0395.208 | D | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | 7,67 € | | K0395.210 | D | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 | | | 8,98 € | | K0395.212 | D | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 | | | 9,98 € | | K0395.216 | D | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 12,40 € | | K0395.220 | D | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 | | | 18,19 € | |
|
|
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|