- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K1664Krachtspanner 3-traps |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Gehard staal.Uitvoering:gesmeed, zwart verzinkt.Toepassing:Door het gebruik van de stelschroef wordt de spanarm traploos in hoogte versteld en wordt het werkstuk gespannen.Montage:1. Dragerelement op de gereedschapstafel plaatsen en met het voorgeschreven aanhaalmoment bevestigen. 2. De spanarm in de vereiste positie zetten. 3. Door aandraaien van de stelschroef wordt het werkstuk gespannen.Voordelen:- Zeer hoge spankrachten van 22–49 kN. - Eenvoudige montage van de elementen. - Zeer snel, ongecompliceerd spannen mogelijk. - Traploos in hoogte en lengte verstelbaar. - Geschikt voor T-gleuven 14–28 mm en rastersystemen M12, M16, M20. - Drukstuk in gladde en geribbelde variant verkrijgbaar.Toebehoren:Verhoging K1206 Drukstukken K1215 LeveringsomvangVorm A: - Spaneenheid - 3-traps dragerelement - Bevestigingsset
Vorm B: - 3-traps dragerelement - BevestigingssetBijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Tekeningen (volledig overzicht) |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|