|
BeschrijvingGrondstof:Neopreen.Uitvoering:Neopreen zwart, oliebestendig, hardheid 75 Shore A.Toepassing:Gevoelige elektrische resp. elektronische onderdelen, componenten en apparaten (ESD-gevoelige elementen) kunnen vanwege een elektrostatische ontlading in de nabije omgeving (elektrostatische ontlading = ESD) beschadigd raken. Een elektrostatische ontlading kan door personen of door het omgaan met ESD-gevoelige bouwelementen worden veroorzaakt (bijv. bij de fabricage, montage, transport, opslag, enz.). Om een elektrostatische ontlading te vermijden zijn in de elektronica-omgeving elektrisch afleidende producten nodig, die voldoen aan de DIN EN 61340-5-1. Deze producten kunnen voor ESD-toepassingen resp. ESD-veiligheidszones (EPA) conform de DIN EN 61340-5-1 worden ingezet.Voordelen:- Gemaakt van een speciale, elektrische geleidende kunststof - Ter bescherming tegen gevoelige, elektrische resp. elektronische onderdelen, componenten en apparatenVeiligheid:Deze ESD-producten zijn ook voor apparaten, componenten en veiligheidssystemen in explosiegevaarlijke omgeving toepasbaar. Bij gebruik van deze ESD-producten wordt een elektrostatische vonkontlading voorkomen en daarmee de mogelijke ontsteking van gassen en stoffen die in gesloten ruimten een explosie kunnen veroorzaken. Ter bescherming van personen, die in explosiegevaarlijke omgeving werkzaam zijn, moeten fabrikanten en eigenaars hiervoor de ATEX-richtlijnen aanhouden en daaraan voldoen.
Doelgroepen: Apparaatfabrikanten, die aan de ATEX-productrichtlijn 2014/34/EU moeten voldoen. Exploitanten, die aan de ATEX-bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG moeten voldoen.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|