- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- K0434
Scharnieren uit kunststof, uithangbaar, links
- K0434
Scharnieren uit kunststof, uithangbaar, rechts
- K0435
Scharnieren uit kunststof
- K1963
Scharnieren kunststof, ontkoppelbaar, demonteerbaar
- K0436
Scharnieren uit kunststof, met klemfunctie
- K0437
Scharnieren uit kunststof, met slobgaten
- K0438
Scharnieren uit kunststof, met geleidenokken, uithangbaar
- K0439
Scharnieren uit kunststof, met vergrendelfunctie
- K0440
Scharnieren uit kunststof, met instelbare frictie
- K1195
Scharnier van aluminium, met instelbare frictie
- K1196
Scharnieren van aluminium, met instelbare frictie
- K1518
Scharnieren rvs met vooraf ingestelde frictie
- K1197
Scharnier van aluminium, met vergrendelfunctie
- K1198
Scharnieren van aluminium, met vergrendelfunctie
- K1004
Scharnieren uit kunststof met montagegat
- K1005
Scharnieren uit kunststof met bus
- K1006
Scharnieren uit kunststof met bevestigingsschroef
- K1007
Scharnieren uit kunststof met bus en bevestigingsschroef
- K2119
Stiftscharnieren kunststof
- K0441
Scharnieren van zinkspuitgietwerk, met slobgaten
- K0442
Scharnieren van zinkspuitgietwerk, met klemfunctie
- K1897
Scharnieren van zinkspuitgietwerk
- K1898
Scharnieren van zinkspuitgietwerk, instelbaar
- K1899
scharnieren van zinkspuitgietwerk met bevestigingsschroef
- K2101
Scharnieren aluminium, inwendig, met ribbel
- K2102
Scharnierhelften aluminium, inwendig
- K2103
Scharnierhelften aluminium, uitwendig
- K2104
Assen roestvrij staal voor scharnierhelften
- K2105
Afdekplug kunststof voor scharnierhelften
- K0579
Scharnieren van aluminium, uithangbaar, links
- K0579
Scharnieren van aluminium, uithangbaar, rechts
- K0580
Scharnieren van aluminium
- K1084
Scharnieren van rvs
- K1343
Scharnier van rvs
- K1852
Scharnieren van rvs
- K1964
Scharnieren rvs, ontkoppelbaar, demonteerbaar
- K1853
Scharnieren van roestvrij staal, met bevestigingsschroef
- K1900
Scharnieren van rvs, instelbaar
- K1085
Scharnieren van rvs
- K1341
Scharnieren van rvs
- K1809
Scharnieren van rvs
- K1810
Scharnieren van rvs met bevestigingsschroef
- K1346
Aanschroefscharnieren instelbaar van rvs
- K1348
Scharnier van rvs
- K1345
Scharnieren rvs uithangbaar, rechts
- K1345
Scharnieren rvs uithangbaar, links
- K1342
Scharnieren, uithangbaar van rvs
- K1347
Aanschroefscharnieren van staal of rvs
- K1141
Scharnieren van staal, onderhoudsvrij
- K1082
Scharnieren plaatstaal of roestvast plaatstaal
- K1349
Aanschroefscharnieren van rvs
- K1517
Scharnieren rvs
- K1447
Scharnieren, staal of rvs inwendig, openingshoek 90°
- K1448
Scharnieren, staal of rvs inwendig, openingshoek 125°
- K1449
Scharnieren, staal inwendig, openingshoek 110°
- K1519
Scharnieren, staal inwendig, openingshoek 110°
- K1140
Scharnieren lasbaar
- K1805
Scharnieren staal of rvs lasbaar
- K1173
Veerscharnieren van staal, rvs of aluminium 50 mm
- K1174
Veerscharnieren van staal of rvs 75 mm
- K1175
Veerscharnieren van staal, rvs of aluminium 120 mm
- K1176
Veerscharnieren van staal of rvs 180 mm
- K1177
Veerscharnieren van staal of rvs 240 mm
- K1178
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 0,20 Nm
- K1179
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 0,35 Nm
- K1665
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 0,50 Nm
- K1180
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 0,7 Nm
- K1666
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 0,7 Nm, lange uitvoering
- K1667
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 0,9 Nm, lange uitvoering
- K1181
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 1,3 Nm
- K1182
Veerscharnieren Aluminiumprofiel-spanveerscharnieren 3,8 Nm
- K1142
Scharnieren hoekig met bevestigingsmoeren
- K1143
Scharnieren hoekig met bevestigingsmoeren, lange uitvoering
- K1338
Scharnieren hoekig met bevestigingsmoeren
- K1144
Scharnieren hoekig met verzonken gat, lange uitvoering
- K1304
Scharnier van rvs aanschroefbaar
- K0985
Scharnieren van rvs lasbaar
- K1337
Scharnieren van rvs lasbaar
- K0984
Scharnieren lasbaar
- K1499
Veiligheidsscharnierschakelaars
- K1501
Veiligheidsscharnierschakelaars lange uitvoering
- K1874
Stekkerverbinding M8x1 Bus met schroefvergrendeling niet afgeschermd
- K1498
Stekkerverbinding bus M12x1 met schroefvergrendeling
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K2103Scharnierhelften aluminium, uitwendig |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Aluminium.Uitvoering:geanodiseerd.Opmerking:Scharnierhelften voor vlakelementen en aluminiumprofielen. Scharnierhelften kunnen individueel worden samengesteld. 360° draaibaar.
Bevestiging met behulp van platverzonken schroeven conform DIN 7991/ISO 10642
De aangegeven belastingswaarden van de scharnieren zijn vrijblijvende richtwaarden waarbij geen rekening wordt gehouden met veiligheidsfactoren en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid. De aangegeven waarden dienen uitsluitend ter informatie en vormen geen juridische bindende toezegging van eigenschappen. De belastingwaarden worden onder laboratoriumomstandigheden bepaald. Of het scharnier voor de betreffende toepassing geschikt is, moet elke gebruiker individueel bepalen. De berekende waarden worden beïnvloed door de verschillende materialen waarop de scharnieren worden bevestigd en de bevestigingsmethoden, weersomstandigheden en slijtage.Toebehoren:As K2104. afdekplug K2105.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | A1 | A3 | B2 | B4 | D | D1 | D2 | S | Aantal boringen | F1 N | F2 N | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K2103.18502 | 10,5 | 18 | 50 | 30 | 5,3 | 10 | 6,1 | 4 | - | 100 | 150 | | | 3,20 € | | K2103.23502 | 12,9 | 23,4 | 50 | 30 | 6,4 | 10 | 6,1 | 4 | - | 100 | 150 | | | 3,33 € | | K2103.28502 | 15,2 | 27,7 | 50 | 30 | 6,4 | 10 | 6,1 | 4 | - | 100 | 150 | | | 3,36 € | | K2103.36502 | 19,25 | 35,8 | 50 | 30 | 6,4 | 10 | 6,1 | 4 | - | 100 | 150 | | | 3,55 € | | K2103.38502 | 20,2 | 37,7 | 50 | 30 | 6,4 | 10 | 6,1 | 4 | - | 100 | 150 | | | 3,55 € | | K2103.43502 | 22,7 | 42,7 | 50 | 30 | 6,4 | 10 | 6,1 | 4 | - | 100 | 150 | | | 3,68 € | | K2103.48502 | 25,2 | 47,7 | 50 | 30 | 6,4 | 10 | 6,1 | 4 | - | 100 | 150 | | | 3,73 € | | K2103.58502 | 30,2 | 57,7 | 50 | 30 | 6,4 | 10 | 6,1 | 4 | - | 100 | 150 | | | 3,76 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|