- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Klemstukken
- K0472
Kruisklemstukken kunststof
- K0472
Kruisklemstukken aluminium
- K0472
Kruisklemstukken rvs
- K0472
Kruisklemstukken aluminium
- K0473
Kruisklemstukken kunststof
- K0473
Kruisklemstukken aluminium
- K0474
Kruisklemstukken kunststof
- K0474
Kruisklemstukken aluminium
- K0475
T-klemstukken kunststof
- K0475
T-klemstukken kunststof met kogelgewricht
- K0475
T-klemstukken aluminium
- K0475
T-klemstukken aluminium met kogelgewricht
- K0475
T-klemstukken rvs
- K0476
T-klemstukken kunststof
- K0476
T-klemstukken aluminium
- K0476
Hoekklemstukken aluminium
- K0477
Voetklemstukken kunststof
- K0477
Voetklemstukken kunststof met kogelgewricht
- K0477
Voetklemstukken aluminium
- K0477
Voetklemstukken aluminium met kogelgewricht
- K0477
Voetklemstukken rvs
- K0478
Voetklemstukken kunststof
- K0478
Voetklemstukken aluminium
- K0479
Flensklemstukken kunststof
- K0479
Flensklemstukken aluminium
- K0479
Flensklemstukken aluminium
- K0479
Flensklemstukken rvs
- K0480
Flensklemstukken kunststof
- K0480
Flensklemstukken aluminium
- K0481
Klemstukken recht kunststof
- K0483
Klemstukken recht kunststof
- K0483
Klemstukken recht kunststof met kogelgewricht
- K0483
Klemstukken recht aluminium
- K0483
Klemstukken recht aluminium met kogelgewricht
- K0483
Klemstukken recht aluminium met dubbel kogelgewricht
- K0484
Scharnierklemstukken kunststof met binnenvertanding
- K0484
Scharnierklemstuk aluminium, met binnenvertanding
- K0485
Scharnierklemstukken kunststof met buitenvertanding
- K0485
Scharnierklemstuk aluminium, met buitenvertanding
- K0486
Scharnierklemstukken kunststof met binnenvertanding
- K0486
Scharnierklemstuk aluminium, met binnenvertanding
- K0487
Klemstukken scharniervoet kunststof met binnenvertanding
- K0487
Klemstuk scharniervoet aluminium, met binnenvertanding
- K0488
Scharnierklemstukken kunststof
- K0488
Scharnierklemstukken aluminium
- K0489
Scharnierklemstukken kunststof
- K0489
Scharnierklemstukken kunststof met kogelgewricht
- K0489
Scharnierklemstukken aluminium
- K0489
Scharnierklemstukken aluminium met kogelgewricht
- K0490
Klemstukken scharniervoet kunststof
- K0490
Scharnierklemstukken aluminium
- K0491
Reduceerhulzen vierkant
- K0492
Reduceerhulzen rond
- K0495
Lineaire eenheden
- K0495
Lineaire eenheden rvs
- K0493
Ronde en vierkante buizen
- K1966
Ronde buizen aluminium met gleuf
- K1967
Verdraaibeveiliging kunststof voor klemstuk
- K0494
blindstop kunststof voor ronde en vierkante buizen
- K2028
beschermkap kunststof voor ronde buizen
- K2029
beschermkap kunststof voor vierkante buizen
- K0496
Kruisklemstukken aluminium, voor lineaire eenheid
- K0496
Kruisstuk-klemstuk, rvs voor lineaire eenheid
- K0497
Kruisklemstukken aluminium, voor lineaire eenheid
- K0498
Flensklemstukken aluminium, voor lineaire eenheid
- K0498
Flensklemstuk, rvs, voor lineaire eenheid
- K0499
Voetklemstukken aluminium, voor lineaire eenheid
- K0499
Voetklemstuk, rvs voor lineaire eenheid
- Monitorbeugels
- Stekkerverbinding
- Toebehoren voor aluminiumprofielen
- Lean klemstuk Ø30 type I
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K0490Klemstukken scharniervoet kunststof |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Thermoplast. Cilinderkopschroef DIN 7984 en zeskantmoer DIN 985, staal.Uitvoering:zwart. Cilinderkopschroef, zeskantmoer verzinkt.Opmerking:Klemstukken scharniervoeten zijn 180° traploos verstelbaar. De basismaat voor ronde buizen bedraagt Ø18 mm resp. Ø30 mm. Als er kleinere buizen moeten worden geklemd of van ronde op vierkante buizen moet worden omgeschakeld, dan kunnen hiervoor reduceerhulzen K0492 worden gebruikt.Op aanvraag:Kunststof klemhefboom voor bevestiging.Toebehoren:- Reduceerhulzen K0492 - Ronde en vierkante buizen K0493Nota:Aanhaalmoment van de klemschroeven: M6: 10 Nm M8: 25 Nm Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | N | O | P | R | S | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0490.18 | 18 | 5,3 (2x) | 30 | 25 | 26,5 | 40 | 50 | 20 | - | 65 | 5 | 35 | 21 | 34 | M6x18 | | | 2,66 € | | K0490.30 | 30 | 6,5 (4x) | 45 | 40 | 41,5 | 60 | 75 | 32,5 | 60 | 100,5 | 7,5 | 75 | 28,5 | 52,5 | M8x25 | | | 6,82 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|