- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K0551_BMagneet rond (staafmagneet) van SmCo, vorm B |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Huis messing. Magneetkern SmCo.Opmerking:Gladde uitvoering, afgeschermd systeem. Diameter "D" geslepen met passingstolerantie h6. SmCo-staafmagneten mogen in geen geval direct in ijzer worden geperst, omdat dan krachtverliezen door magnetische kortsluiting ontstaat. SmCo-magneten zijn bijzonder goed geschikt voor toepassing bij puntlasmachines, omdat daar geen demagnetisering optreedt.Temperatuurbereik:max. 200 °C.Tekeningverwijzing:Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Vorm | D | D1 | H | T | Houdkracht N | Afstand tot ijzeren wanden/mm | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0551.02 | B | 6 | M3 | 20 | 5 | 8 | 1,5 | | | 4,56 € | | K0551.04 | B | 8 | M3 | 20 | 5 | 22 | 1,5 | | | 5,15 € | | K0551.06 | B | 10 | M4 | 20 | 7 | 40 | 2 | | | 6,18 € | | K0551.08 | B | 13 | M4 | 20 | 7 | 60 | 2,5 | | | 7,89 € | | K0551.10 | B | 16 | M4 | 25 | 8 | 125 | 3 | | | 10,79 € | | K0551.12 | B | 20 | M6 | 25 | 6 | 250 | 4 | | | 15,63 € | | K0551.14 | B | 25 | M6 | 35 | 8 | 400 | 5 | | | 32,57 € | | K0551.16 | B | 32 | M6 | 40 | 6 | 600 | 6 | | | 58,73 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|