- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K1896Koppelingskernen spelingsvrij voor elastomeerklauwkoppelingen |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Polyurethaan.Uitvoering:Koppelingskern blauw 80 shore A Koppelingskern geel 92 shore A Koppelingskern rood 98 shore A.Opmerking:De koppelingskernen dienen als compensatie-element in een elastomeerklauwkoppeling. Als centrale component van een koppeling bepaalt hij de eigenschappen daarvan.
De koppelingskernen zijn in diverse hardheidsgraden beschikbaar. Met toenemende hardheid van de koppelingskern nemen het te overdragen draaimoment en de stijfheid toe, met dalende hardheid nemen de verplaatsingsmogelijkheid en de demping toe.
Een voorspanning van de koppelingskernen in de koppelingsnaven maakt deze variant spelingsvrij.Temperatuurbereik:Blauw 80 shore A: -50°C tot +80°C. Kortdurend -60°C tot +120°C. Geel 92 shore A: -30°C tot +90°C. Kortdurend -50°C tot +120°C. Rood 98 shore A: -30°C tot +90°C. Kortdurend -40°C tot +120°C.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Grootte | Kleur basislichaam | Torsiestijfheid statisch (Nm/rad) | Torsiestijfheid dynamisch (Nm/rad) | Veerstijfheid radiaal (N/mm) | max. asoffset radiaal (mm) | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1896.0780 | 7 | blauw | 8.6 | 26 | 114 | 0,15 | | | 4,65 € | | K1896.0980 | 9 | blauw | 17,2 | 52 | 125 | 0,2 | | | 2,48 € | | K1896.1280 | 12 | blauw | 84,3 | 252 | 274 | 0,2 | | | 7,94 € | | K1896.1480 | 14 | blauw | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 2,87 € | | K1896.1980 | 19 | blauw | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 7,63 € | | K1896.2480 | 24 | blauw | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 8,40 € | | K1896.2880 | 28 | blauw | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 8,40 € | | K1896.0592 | 5 | geel | 5,16 | 16 | 154 | 0,06 | | | 3,14 € | | K1896.0792 | 7 | geel | 14.3 | 43 | 219 | 0,10 | | | 1,99 € | | K1896.0992 | 9 | geel | 31,5 | 95 | 262 | 0,15 | | | 2,42 € | | K1896.1292 | 12 | geel | 160,4 | 487 | 470 | 0,14 | | | 4,34 € | | K1896.1492 | 14 | geel | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 2,59 € | | K1896.1992 | 19 | geel | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 5,15 € | | K1896.2492 | 24 | geel | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 5,54 € | | K1896.2892 | 28 | geel | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 6,10 € | | K1896.3892 | 38 | geel | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 7,84 € | | K1896.4292 | 42 | geel | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 12,20 € | | K1896.4892 | 48 | geel | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 14,31 € | | K1896.0798 | 7 | rood | 22.9 | 69 | 421 | 0,10 | | | 1,99 € | | K1896.0998 | 9 | rood | 51,6 | 155 | 518 | 0,1 | | | 2,42 € | | K1896.1298 | 12 | rood | 240,7 | 718 | 846 | 0,08 | | | 4,34 € | | K1896.1498 | 14 | rood | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 2,59 € | | K1896.1998 | 19 | rood | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 5,15 € | | K1896.2498 | 24 | rood | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 5,54 € | | K1896.2898 | 28 | rood | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 6,10 € | | K1896.3898 | 38 | rood | 26300 | 40335 | 6474 | 0,09 | | | 7,84 € | | K1896.4298 | 42 | rood | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 12,20 € | | K1896.4898 | 48 | rood | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 14,31 € | |
Bestelnummer | max. asoffset axiaal (mm) | max. hoekoffset (°) | max. draaimoment Nm | Koppelingskern hardheid
| Nominaal draaimoment Nm
| D max. | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1896.0780 | +0,6 / -0,3 | 1,1 | 1.4 | 80 Shore A | 0.7 | 3 | | | 4,65 € | | K1896.0980 | +0,8 / -0,4 | 1,1 | 3,6 | 80 Shore A | 1,8 | 7 | | | 2,48 € | | K1896.1280 | +0,9 / -0,4 | 1,1 | 6 | 80 Shore A | 3 | 8 | | | 7,94 € | | K1896.1480 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 10 | | | 2,87 € | | K1896.1980 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 18 | | | 7,63 € | | K1896.2480 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 27 | | | 8,40 € | | K1896.2880 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 30 | | | 8,40 € | | K1896.0592 | +0,4 / -0,2 | 1 | 0,6 | 92 Shore A | 0,5 | 3 | | | 3,14 € | | K1896.0792 | +0,6 / -0,3 | 1 | 2.4 | 92 Shore A | 1.2 | 3 | | | 1,99 € | | K1896.0992 | +0,8 / -0,4 | 1 | 6 | 92 Shore A | 3 | 7 | | | 2,42 € | | K1896.1292 | +0,9 / -0,4 | 1 | 10 | 92 Shore A | 5 | 8 | | | 4,34 € | | K1896.1492 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 10 | | | 2,59 € | | K1896.1992 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 18 | | | 5,15 € | | K1896.2492 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 27 | | | 5,54 € | | K1896.2892 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 30 | | | 6,10 € | | K1896.3892 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 92 Shore A | 325 | 38 | | | 7,84 € | | K1896.4292 | +2 / -1 | 1 | 530 | 92 Shore A | 265 | 46 | | | 12,20 € | | K1896.4892 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 51 | | | 14,31 € | | K1896.0798 | +0,6 / -0,3 | 1 | 4 | 98 Shore A | 2 | 3 | | | 1,99 € | | K1896.0998 | +0,8 / -0,4 | 0,9 | 10 | 98 Shore A | 5 | 7 | | | 2,42 € | | K1896.1298 | +0,9 / -0,4 | 0,9 | 18 | 98 Shore A | 9 | 8 | | | 4,34 € | | K1896.1498 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 10 | | | 2,59 € | | K1896.1998 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 18 | | | 5,15 € | | K1896.2498 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 27 | | | 5,54 € | | K1896.2898 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 30 | | | 6,10 € | | K1896.3898 | +1,8 / -0,7 | 0,8 | 810 | 98 Shore A | 405 | 38 | | | 7,84 € | | K1896.4298 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 46 | | | 12,20 € | | K1896.4898 | +2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 51 | | | 14,31 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|