- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- K1523
2-spaaks handwielen aluminium zonder greep
- K1524
2-spaaks handwielen aluminium met cilindergreep draaibaar
- K1525
2-spaaks handwielen aluminium met cilindergreep omklapbaar
- K0725
2-spaaks handwielen van kunststof
- K0725
2-spaaks handwielen van kunststof, met draaibare greep
- K0725
2-spaaks handwielen van kunststof, met omklapbare greep
- K0162
2-spaaks handwielen uit aluminium, rechte wielkrans
- K0162
2-spaaks handwielen uit aluminium, rechte wielkrans
- K0671
Handwielen DIN 950, uit gietijzer
- K0160
Handwielen DIN 950, uit aluminium
- K1208
Handwielen DIN 950, van rvs
- K1520
Schijfhandwielen aluminium zonder greep
- K1521
Schijfhandwielen aluminium met cilindergreep draaibaar
- K1522
Schijfhandwielen aluminium met cilindergreep omklapbaar
- K0161
Schijfhandwielen uit aluminium
- K0161
Schijfhandwielen uit aluminium
- K0163
Schijfhandwielen zoals DIN 950 uit aluminium
- K1307
Schijfhandwielen met draaibare greep
- K0164
Schijfhandwielen met draaibare greep
- K0165
Schijfhandwielen zonder greep
- K0256
Handwielen
- K0257
Handwielen met cilindergreep draaibaar
- K0258
Handwielen met cilindergreep omklapbaar
- K0259
Handwielen met veiligheidsgreep
- K0184
Handwielen
- K0262
Positioneerknoppen met greep
- K0275
Deltawielen
- K1661
Handwielen van plaatstaal
- K1875
Handwielen van plaatstaal
- K1876
Handwielen van rvs-plaat
- K0726
Kogelgrepen draaibaar
- K0684
Handslingers gebogen overeenkomstig DIN 468
- K0685
Handslingers recht overeenkomstig DIN 469
- K0727
Handslingers van aluminium
- K0997
Handslingers aluminium met cilindergreep omklapbaar
- K0996
Handslingers aluminium met cilindergreep draaibaar
- K0998
Handslingers aluminium met veiligheidsgreep
- K0999
Handslingers rvs met cilindergreep draaibaar
- K0266
Handslingers met cilindergreep omlegbaar
- K0659
Handslingers met cilindergreep draaibaar
- K0268
Handslingers met veiligheidsgreep
- K0728
Kogelslingers van staal
- K0740
Cilindergrepen draaibaar met inbus
- K0774
Cilindergrepen draaibaar
- K0775
Cilindergrepen omklapbaar
- K1000
Cilindergrepen draaibaar rvs
- K0263
Cilindergrepen draaibaar
- K1468
Cilindergrepen kunststof draaibaar
- K1469
Cilindergrepen kunststof omklapbaar
- K0265
Veiligheidsgrepen zelfstandig terugzwenkend
- K1470
Veiligheidsgrepen kunststof zelfstandig terugzwenkend
- K0166
Handgrepen vaststaand DIN 39 vorm E, uit staal
- K1199
Handgrepen vast DIN 39 vorm E, van rvs
- K0167
Handgrepen vast DIN 39 vorm E, uit aluminium
- K0168
Handgrepen draaibaar overeenkomstig DIN 98 vorm E, uit staal
- K1209
Handgrepen draaibaar DIN 98 vorm E, van rvs
- K0169
Handgrepen draaibaar zoals DIN 98 vorm E, uit aluminium
- K1221
Conusgrepen vast
- K0170
Grepen draaibaar
- K0651
Grepen draaibaar ovaal
- K0172
Conusgrepen
- K1207
Conusknoppen
- K1222
Ovale knoppen
- K1201
Cilindergrepen
- K1202
Cilindergrepen
- K0173
Afdekschijven
- K0408
Slagenteller
- K2106
Slagenteller met holle as rvs
- K0409
Slagenteller
- K2107
Slagenteller met holle as rvs
- K0410
Slagenteller
- K2108
Slagenteller met holle as rvs
- K0411
Slagenteller vrij programmeerbaar
- K0771
Slagenteller vrij programmeerbaar
- K1657
Slagenteller kunststof, elektronisch IO-Link interface
- K1658
Magneetsensoren passieve sensoren, minibouwvorm IO-Link interface
- K1905
Slagenteller quasi-absoluut, netonafhankelijk, weergavenauwkeurigheid 10 µm, kleine bouwvorm
- K1906
Slagenteller quasi-absoluut, netonafhankelijk, weergavenauwkeurigheid 10 µm
- K1959
Magneetsensoren passieve sensoren, minibouwvorm
- K1926
Holle-assensoren met magnetische aftasting
- K1927
Reduceerhulzen
- K1663
Magneetband incrementeel gecodeerde liniaal, 5 mm poollengte
- K0412
Reduceerhulzen
- K0413
Tussenplaten
- K0414
Montageplaten
- K1928
Instelknoppen met slagenteller digitale weergave
- K1929
Slagentellers voor handwielen analoge-digitale weergave
- K1930
Handwielen voor slagentellers
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K0259Handwielen met veiligheidsgreep |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Wiellichaam en greep thermoplast, antracietgrijs.Uitvoering:Staaldelen gezwart.Opmerking:De afdekking van de naaf is bij levering niet gemonteerd. De handwielen kunnen door dwarsverpenning of d.m.v. een cilinderkopschroef DIN 6912 en een schijf DIN 7349 axiaal door een spieverbinding op de as worden bevestigd.Om de veiligheidsgreep op de bedieningsstand te plaatsen, moet u twee instelstappen uitvoeren: - Greep om de draaispil tot tegen de aanslag zwenken (90°). - Greep in axiale richting tegen de borgpositie drukken. In ingedrukte positie kan het gemakkelijkst worden gedraaid met de greep. Als u de greep loslaat, zwenkt deze automatisch terug. Bij de uitvoeringen met dwarsboring volgt de bevestiging met een ingeschroefde draadstift ISO 4027 (DIN 914). Constructievoorbeeld zie K0256.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Uitvoering | Uitvoering 2 | Materiaal component | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | A | A1 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B3
| T
| CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0259.108008 | pasboring | - | thermoplast | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 42,81 € | | K0259.108010 | pasboring | - | thermoplast | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 42,81 € | | K0259.108012 | pasboring | - | thermoplast | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 42,81 € | | K0259.210010 | pasboring | - | thermoplast | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - | | | 48,14 € | | K0259.210012 | pasboring | - | thermoplast | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - | | | 48,14 € | | K0259.312512 | pasboring | - | thermoplast | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 48,56 € | | K0259.312514 | pasboring | - | thermoplast | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 48,56 € | | K0259.312516 | pasboring | - | thermoplast | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 48,56 € | | K0259.416014 | pasboring | - | thermoplast | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - | | | 49,74 € | | K0259.416016 | pasboring | - | thermoplast | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - | | | 49,74 € | | K0259.10800802 | pasboring met gleuf | - | thermoplast | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 2 | 9 | | | 45,38 € | | K0259.10801003 | pasboring met gleuf | - | thermoplast | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 3 | 11,4 | | | 45,38 € | | K0259.10801204 | pasboring met gleuf | - | thermoplast | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 4 | 13,8 | | | 45,38 € | | K0259.21001003 | pasboring met gleuf | - | thermoplast | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 3 | 11,4 | | | 50,72 € | | K0259.21001204 | pasboring met gleuf | - | thermoplast | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 4 | 13,8 | | | 50,72 € | | K0259.31251204 | pasboring met gleuf | - | thermoplast | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 4 | 13,8 | | | 51,14 € | | K0259.31251405 | pasboring met gleuf | - | thermoplast | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 16,3 | | | 51,14 € | | K0259.31251605 | pasboring met gleuf | - | thermoplast | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 18,3 | | | 51,14 € | | K0259.41601405 | pasboring met gleuf | - | thermoplast | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 16,3 | | | 52,35 € | | K0259.41601605 | pasboring met gleuf | - | thermoplast | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 18,3 | | | 52,35 € | | K0259.1080086 | pasboring | met dwarsboring | thermoplast | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 46,04 € | | K0259.1080106 | pasboring | met dwarsboring | thermoplast | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 46,04 € | | K0259.1080126 | pasboring | met dwarsboring | thermoplast | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 46,04 € | | K0259.2100106 | pasboring | met dwarsboring | thermoplast | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - | | | 51,41 € | | K0259.2100126 | pasboring | met dwarsboring | thermoplast | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - | | | 51,41 € | | K0259.3125126 | pasboring | met dwarsboring | thermoplast | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 51,82 € | | K0259.3125146 | pasboring | met dwarsboring | thermoplast | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 51,82 € | | K0259.3125166 | pasboring | met dwarsboring | thermoplast | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 51,82 € | | K0259.4160146 | pasboring | met dwarsboring | thermoplast | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - | | | 52,98 € | | K0259.4160166 | pasboring | met dwarsboring | thermoplast | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - | | | 52,98 € | | K0259.108008026 | pasboring met gleuf | met dwarsboring | thermoplast | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 2 | 9 | | | 48,62 € | | K0259.108010036 | pasboring met gleuf | met dwarsboring | thermoplast | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 3 | 11,4 | | | 48,62 € | | K0259.108012046 | pasboring met gleuf | met dwarsboring | thermoplast | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 4 | 13,8 | | | 48,62 € | | K0259.210010036 | pasboring met gleuf | met dwarsboring | thermoplast | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 3 | 11,4 | | | 53,95 € | | K0259.210012046 | pasboring met gleuf | met dwarsboring | thermoplast | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 4 | 13,8 | | | 53,95 € | | K0259.312512046 | pasboring met gleuf | met dwarsboring | thermoplast | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 4 | 13,8 | | | 54,39 € | | K0259.312514056 | pasboring met gleuf | met dwarsboring | thermoplast | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 16,3 | | | 54,39 € | | K0259.312516056 | pasboring met gleuf | met dwarsboring | thermoplast | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 18,3 | | | 54,39 € | | K0259.416014056 | pasboring met gleuf | met dwarsboring | thermoplast | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 16,3 | | | 55,59 € | | K0259.416016056 | pasboring met gleuf | met dwarsboring | thermoplast | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 18,3 | | | 55,59 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|