HEINRICH KIPP WERK heeft pneumatische spanelementen in zijn assortiment opgenomen. De product zijn bestemd voor eenvoudig span- en positioneertaken en hebben zich overal bewezen waar werkstukken geautomatiseerd en snel moeten worden vervangen: bijvoorbeeld bij het wisselen van pallets, voorzieningsplaten of ook robottoebehoren. Dankzij de robuuste constructie zijn KIPP spanelementen geschikt voor veeleisende gebruiksomstandigheden bij de productie van halfgeleiders, de verwerking van levensmiddelen en in farmaceutische en cosmetische productieomgevingen. De volgende producten zijn beschikbaar:
- Twee verschillende positioneeropnames (enkel- resp. dubbelwerkend) voor het spannen met bouten. Ze garanderen een spankracht van 30 resp. 40 N (bij 0,5 MPa). De flensuitvoering beschikt over een veiligheidsfunctie – bij persluchtdaling wordt een geïntegreerde veer geactiveerd.
- Positioneercilinders, die het spannen over opnamebussen mogelijk maken. De beide verkrijgbare varianten hebben een verschillend spanprincipe: variant 1 is in de uitgangspositie door een veer gespannen. De spankracht is daarbij 50 N. Met perslucht wordt de positioneercilinder ontspannen. Variant 2 is in de uitgangspositie ontspannen. Door perslucht beschikt de positioneercilinder over een spankracht van 150 N (bij 0,5 MPa).
- Centreerspanners voor de directe werkstukspanning. Ze zijn geschikt voor een spandiameter van 16-20 mm en een opspankracht van 77 N (bij 0,5 MPa).
KIPP spanelementen zijn met basislichamen van rvs, geharde pen en bus alsmede afdichtingen van de elastomeer NBR uitgerust. Ze worden gekenmerkt door een goed herhalingsnauwkeurigheid van ca. ± 0,2 mm. De bedrijfsdruk is 0,3-0,7 MPa. |