- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K1230Dispositivos de sujeción planos para ranura en T de acero (juego) |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:Con estos dispositivos de sujeción planos se pueden sujetar piezas de trabajo especialmente bajas. Con el efecto de cuña de la mordaza de sujeción, la pieza de trabajo se presiona contra la mesa de máquinas de forma firme y segura. "H1" y "H3" en caso de profundidad de ranura en T máxima según DIN 650. Para alcanzar alturas de sujeción más bajas en caso de profundidad de ranura mínima, la pieza de sujeción se puede rectificar hasta la medida H3.
Las fuerzas de sujeción F y F1 se alcanzan con un diseño y aprovechamiento óptimos del par de apriete máx. de los tornillos de fijación.
El suministro se realiza en pares.Volumen de suministro- 2x dispositivos de sujeción planos para ranura en T. - 2x tornillos de fijación DIN EN ISO 4762. - 2x destornilladores hexagonales ISO 2936.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ancho de ranura | B | B1 | H mín.
| H máx.
| H1 | H2 | H3 | L | L1 | F kN | F1 kN | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1230.122 | 12 | 18 | 12 | 2,5 | 13,5 | 31 | 11 | 5 | 52 | 1,8 | 5 | 0,6 | 1 unidad = 1 par |  | | 0.00 € | | K1230.142 | 14 | 22 | 14 | 1,5 | 13,5 | 34 | 11 | 5 | 55 | 1,8 | 5,5 | 0,7 | 1 unidad = 1 par |  | | 0.00 € | | K1230.162 | 16 | 25 | 16 | 2,5 | 17 | 41 | 15 | 6 | 68 | 2,5 | 8 | 0,9 | 1 unidad = 1 par |  | | 0.00 € | | K1230.182 | 18 | 28 | 18 | 1,5 | 16 | 43 | 15 | 6 | 71 | 2,5 | 9 | 1 | 1 unidad = 1 par |  | | 0.00 € | | K1230.222 | 22 | 35 | 22 | 4,5 | 21,5 | 53 | 20 | 9 | 89 | 3 | 16 | 1,9 | 1 unidad = 1 par |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|