- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero. Plástico PA 6.Versión:Bruñido. Plástico negro.Indicación:Adecuado para tornillos de sujeción con perno esférico.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D1 | D2 | D4 | H1 | H2 | L5 | Adecuado para tornillos de sujeción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0393.06 | A | acero | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 |  | | 0.00 € | | K0393.08 | A | acero | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 |  | | 0.00 € | | K0393.10 | A | acero | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10 |  | | 0.00 € | | K0393.12 | A | acero | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M12 |  | | 0.00 € | | K0393.206 | A | poliamida | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 |  | | 0.00 € | | K0393.208 | B | poliamida | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 |  | | 0.00 € | | K0393.210 | C | poliamida | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10, M12 |  | | 0.00 € | | K0393.212 | C | poliamida | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M10, M12 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|