Grupos de mercancía
Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc
K0426

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos con recubrimiento de polvo negro.Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver K0427.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C con perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
Forma D con perforaciones atornilladas con placa antideslizante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0426 Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc 184 kB
 Indicación técnica para pies regulables 537 kB

Planos (vista completa)

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc, forma C

Más información

Planos

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc, forma C

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0426.30801C801835  0.00 €

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc, forma D

Más información

Planos

Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc, forma D

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0426.40801D802035  0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33