Grupos de mercancía
Cabezas esféricas con rosca interior
K0422

Cabezas esféricas con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Para la fijación directa de pies articulados con tornillos estándar.

Los pies articulados están formados por una cabeza esférica y un disco. Cada cabeza esférica se puede combinar con cualquier disco.
La altura total del pie articulado se calcula a partir de la altura del hexágono + 22,5 mm
(altura total del pie articulado = L1 + 22,5 mm).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0422 Cabezas esféricas con rosca interior 188 kB
 Indicación técnica para pies articulados 142 kB

Planos

Cabezas esféricas con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DL1TCADAcc.PrecioPedir
K0422.061aceroM67,510 0.00 €
K0422.062acero inoxidableM67,510 0.00 €
K0422.081aceroM87,510 0.00 €
K0422.082acero inoxidableM87,510 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33