Grupos de mercancía
Husillos roscados para pies regulables ECO de acero o acero inoxidable
K0429

Husillos roscados para pies regulables ECO de acero o acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pies regulables ECO están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco.Accesorios:K0428 Discos para pies regulables ECO-Line de fundición inyectada de cinc, acero inoxidable o plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0429 Husillos roscados para pies regulables ECO de acero o acero inoxidable 169 kB
 Indicación técnica para pies regulables ECO 113 kB

Planos

Husillos roscados para pies regulables ECO de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1LL1SWCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0429.080251aceroM82529,5133,5 0.00 €
K0429.080401aceroM84044,5133,5 0.00 €
K0429.080501aceroM85054,5133,5 0.00 €
K0429.080701aceroM87074,5133,5 0.00 €
K0429.080801aceroM88084,5133,5 0.00 €
K0429.081001aceroM8100104,5133,5 0.00 €
K0429.081201aceroM8120124,5133,5 0.00 €
K0429.100251aceroM102530174,7 0.00 €
K0429.100401aceroM104045174,7 0.00 €
K0429.100501aceroM105055174,7 0.00 €
K0429.100701aceroM107075174,7 0.00 €
K0429.100801aceroM108085174,7 0.00 €
K0429.101001aceroM10100105174,7 0.00 €
K0429.101201aceroM10120125174,7 0.00 €
K0429.120251aceroM122531197,7 0.00 €
K0429.120401aceroM124046197,7 0.00 €
K0429.120501aceroM125056197,7 0.00 €
K0429.120701aceroM127076197,7 0.00 €
K0429.120801aceroM128086197,7 0.00 €
K0429.121001aceroM12100106197,7 0.00 €
K0429.121201aceroM12120126197,7 0.00 €
K0429.160501aceroM165058,52414,5 0.00 €
K0429.161001aceroM16100108,52414,5 0.00 €
K0429.161501aceroM16150158,52414,5 0.00 €
K0429.080252acero inoxidableM82529,5133,5 0.00 €
K0429.080402acero inoxidableM84044,5133,5 0.00 €
K0429.080502acero inoxidableM85054,5133,5 0.00 €
K0429.080702acero inoxidableM87074,5133,5 0.00 €
K0429.080802acero inoxidableM88084,5133,5 0.00 €
K0429.081002acero inoxidableM8100104,5133,5 0.00 €
K0429.081202acero inoxidableM8120124,5133,5 0.00 €
K0429.100252acero inoxidableM102530174,7 0.00 €
K0429.100402acero inoxidableM104045174,7 0.00 €
K0429.100502acero inoxidableM105055174,7 0.00 €
K0429.100702acero inoxidableM107075174,7 0.00 €
K0429.100802acero inoxidableM108085174,7 0.00 €
K0429.101002acero inoxidableM10100105174,7 0.00 €
K0429.101202acero inoxidableM10120125174,7 0.00 €
K0429.120252acero inoxidableM122531197,7 0.00 €
K0429.120402acero inoxidableM124046197,7 0.00 €
K0429.120502acero inoxidableM125056197,7 0.00 €
K0429.120702acero inoxidableM127076197,7 0.00 €
K0429.120802acero inoxidableM128086197,7 0.00 €
K0429.121002acero inoxidableM12100106197,7 0.00 €
K0429.121202acero inoxidableM12120126197,7 0.00 €
K0429.160502acero inoxidableM165058,52414,5 0.00 €
K0429.161002acero inoxidableM16100108,52414,5 0.00 €
K0429.161502acero inoxidableM16150158,52414,5 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33