Grupos de mercancía
Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc
K0417

Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Discos con recubrimiento de polvo negro.Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.
Husillos roscados adecuados, ver K0421.
Cabezas esféricas adecuadas, ver K0422.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C con perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
Forma D con perforaciones atornilladas con placa antideslizante
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0417 Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc 203 kB
 Indicación técnica para pies articulados 142 kB

Planos (vista completa)

Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0417.30801C801830  0.00 €
K0417.40801D802030  0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33