Grupos de mercancía
Imanes redondos (imán reforzado)
K0557

Imanes redondos (imán reforzado)

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión:Carcasa lacada en rojo.Indicación:Imán duro en carcasa de aluminio y con envoltura de acero. Sistema blindado.
Los imanes cilíndricos se utilizan para la sujeción, elevación e instalación en dispositivos.
Rango de temperatura:450 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0557 Imanes redondos (imán reforzado) 168 kB
 Datos técnicos para imanes de sujeción y tubos de imán 61,7 kB

Planos

Imanes redondos (imán reforzado)

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HTFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0557.0117M616418 0.00 €
K0557.0221M619528 0.00 €
K0557.0327M625665 0.00 €
K0557.0435M6309115 0.00 €
K0557.0565M124313400 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33