Grupos de mercancía
Imanes (botón magnético)
K0559

Imanes (botón magnético)

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Núcleo magnético de AlNiCo.Versión:Lacado en rojo.Indicación:Superficie de adherencia dividida con perforación de fijación continua. Sistema sin blindaje. Los botones magnéticos con superficie de adherencia dividida se utilizan principalmente para fines de laboratorio, mediciones y sujeción de objetos metálicos.Rango de temperatura:450 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0559 Imanes (botón magnético) 128 kB
 Datos técnicos para imanes de sujeción y tubos de imán 61,7 kB

Planos

Imanes (botón magnético)

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0559.01134,5107 0.00 €
K0559.02195,11319 0.00 €
K0559.03255,11629 0.00 €
K0559.043272566 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33