Grupos de mercancía
Imanes planos con perforación cilíndrica de ferrita dura
K0554

Imanes planos con perforación cilíndrica de ferrita dura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0554 Imanes planos con perforación cilíndrica de ferrita dura 118 kB
 Datos técnicos para imanes de sujeción y tubos de imán 61,7 kB

Planos

Imanes planos con perforación cilíndrica de ferrita dura

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0554.5050 ±0,208,52210180 0.00 €
K0554.6363 ±0,206,52414290 0.00 €
K0554.8080 ±0,256,511,518540 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33