Grupos de mercancía
Mandriles de sujeción con sujeción lateral
K0643

Mandriles de sujeción con sujeción lateral

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero de construcción.
Tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Versión:Carcasa bruñida.
Tornillo tensor tratado en caliente a 10.9, endurecido y recubierto con PTFE.
Indicación:Gracias a la sujeción lateral, el mandril de sujeción es especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos y fresadoras con agujero ciego. Mediante giro o fresado, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar.

El movimiento de sujeción se realiza manualmente con una llave con macho hexagonal.

* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.
Montaje:Distender el mandril de sujeción aprox. 0,1 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se podrá girar o fresar entonces sobre el diámetro requerido. Para el procesamiento, se suministra un anillo de bloqueo.
En caso necesario, la brida se puede centrar en un agujero de referencia o con pasadores de ajuste.
La forma A se suministra con 6 tornillos de fijación.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A:
para centros de mecanizado, taladradoras y fresadoras
Forma B:
con vástago de sujeción para tornos
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0643 Mandriles de sujeción con sujeción lateral 229 kB

Planos (vista completa)

Mandriles de sujeción con sujeción lateral

Mandriles de sujeción con sujeción lateral, forma A para centros de mecanizado, taladradoras y fresadoras

Más información

Planos

Mandriles de sujeción con sujeción lateral, forma A para centros de mecanizado, taladradoras y fresadoras

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD
mín.
D1D3
Para tornillo
avellanado ISO 10642
D4HH1H2SWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0643.118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 0.00 €

Mandriles de sujeción con sujeción lateral, forma B con vástago de sujeción para tornos

Más información

Planos

Mandriles de sujeción con sujeción lateral, forma B con vástago de sujeción para tornos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD
mín.
D1D2HH1H2H3SWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0643.218053B53,31853,32544,425,4214566620 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33