Grupos de mercancía
Bridas de centrado con bolas o cabeza hexagonal
K0644

Bridas de centrado con bolas o cabeza hexagonal

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Cuerpo 1.2842.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.
Versión:Cuerpo endurecido y bruñido.
Bolas y hexágono endurecido y pulido.
Datos técnicos:Precisión de repetición ±0,025
Precisión de concentricidad ±0,05
Aplicación:Para el posicionamiento centrado y la sujeción en agujeros ciegos. Manejo desde abajo, manual o automático, a través de sistema neumático o sistema hidráulico.Ventajas:- Centrado automático preciso.
- Sujeción sin deformaciones.
- Gran recorrido de ajuste.
- Escasa altura de montaje.
- Efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A:
Con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.
Forma B:
Con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.

1) Ayuda de montaje:
Espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0644 Bridas de centrado con bolas o cabeza hexagonal 267 kB

Planos (vista completa)

Bridas de centrado con bolas o cabeza hexagonal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAD máx.D
mín.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWØ de
bola
Número de
6 cantos
Número
de bolas
Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0644.0101203A3,514,211,7M5101,5M312,8104,231,43,511102-5,52,5-30,52 0.00 €
K0644.0101503A4,518,514,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,5-5,54-33,52 0.00 €
K0644.0101904A5,522,518,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,5-74-345 0.00 €
K0644.0102305A726,522,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,5-84-34,510 0.00 €
K0644.0102705A730,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,5-84-34,510 0.00 €
K0644.0103106A938,530,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,5-108-34,517 0.00 €
K0644.0103906A1146,538,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,5-108-66,517 0.00 €
K0644.0104706A1154,546,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,5-108-66,517 0.00 €
K0644.0105508A1570,554,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,5-1316-6843 0.00 €
K0644.0107108A1786,570,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,5-1316-61043 0.00 €
K0644.0108708A25102,586,5M16x1,5605M1061,65130,225,79,31029,4256,5-1716-612,579 0.00 €
K0644.0201503B4,518,514,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,5-3-3,52 0.00 €
K0644.0201904B5,522,518,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547-3-45 0.00 €
K0644.0202305B726,522,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,548-3-4,510 0.00 €
K0644.0202705B730,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,548-3-4,510 0.00 €
K0644.0203106B938,530,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,5810-6-4,517 0.00 €
K0644.0203906B1146,538,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,5810-6-6,517 0.00 €
K0644.0204706B1154,546,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,5810-6-6,517 0.00 €
K0644.0205508B1570,554,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,51613-6-843 0.00 €
K0644.0207108B1786,570,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,51613-6-1043 0.00 €
K0644.0208708B25102,586,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616-6-12,579 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33