Grupos de mercancía
Topes de goma tipo CT entallados
K0570

Topes de goma de tipo CT entallados con rosca interior por los...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción muy utilizados para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.
Los topes de goma con contorno de goma entallado reducen las altas cargas marginales de la goma en caso de desviación radial, por lo que la vida útil del componente aumenta.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0570 Topes de goma de tipo CT entallados con rosca interior por los dos lados 187 kB
 Indicación técnica para topes de goma 37 kB

Planos

Topes de goma de tipo CT entallados con rosca interior por los dos lados

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HGTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0570.01501557151215M44111122 0.00 €
K0570.02001557201615M66227227 0.00 €
K0570.03002057302520M88252504 0.00 €
K0570.04003057402830M88199796 0.00 €
K0570.04004857402048M88111555 0.00 €
K0570.05003057504030M1010499998 0.00 €
K0570.07504057755540M12125972030 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33