Gruppi merceologici
Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
K1760_B

Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione:Alloggiamento pressato.
Ruote con cuscinetto radente.
Nota:Asse della ruota avvitato. Rotelle industriali fisse con   piastra di avvitamento. Modello ruote a conduzione elettrica, antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della ruota è pari a ≤ 10⁴Ω.Utilizzo:Come protezione contro eventuali scariche elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente conduttive. In questo modo è possibile evitare danni al materiale trasportato sensibile o anche una scarica elettrostatica dolorosa all'utente di un carrello.Range di temperatura: Da -20°C a +60°C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1760_B Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta 244 kB

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BDHPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1760.11080321Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente328011165 23,53 €
K1760.11100321Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente3210013670 28,02 €
K1760.11125321Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente3212516180 33,54 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33