Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.

Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato.Utilizzo:I carichi possono essere trasportati in ambienti con severe norme igieniche con riduzione del rumore e massimo comfort di guida.Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1791_LS Rotella orientabile con stop fix 284 kB

Disegni

Rotella orientabile con stop fix
Rotella orientabile con stop fix

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABD

D1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1791.211000352Rotella orientabilecuscinetto radente3635100137012586150 125,79 €
K1791.211250402Rotella orientabilecuscinetto radente40401251370150102,5150 145,70 €
K1791.211600452Rotella orientabilecuscinetto radente54451601388195134300 258,26 €
K1791.212000502Rotella orientabilecuscinetto radente54502001388235154300 303,64 €

Altri articoli di questa categoria
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33