Gruppi merceologici
Rotelle orientabili in acciaio inox con foro posteriore per ambienti igienici
K1791

Rotelle orientabili in acciaio inox con foro posteriore per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.

Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato.Utilizzo:I carichi possono essere trasportati in ambienti con severe norme igieniche con riduzione del rumore e massimo comfort di guida.Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1791 Rotelle orientabili in acciaio inox con foro posteriore per ambienti igienici 362 kB

Disegni (sintesi completa)

Rotelle orientabili in acciaio inox con foro posteriore per ambienti igienici
Rotelle orientabili in acciaio inox con foro posteriore per ambienti igienici

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABD

D1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1791.21100035Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente3635100137012586150 102,02 €
K1791.21125040Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente40401251370150102,5150 121,39 €
K1791.21160045Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente54451601388195134300 213,33 €
K1791.21200050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente54502001388235154300 258,32 €
K1791.211000352Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente3635100137012586150 125,79 €
K1791.211250402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente40401251370150102,5150 145,70 €
K1791.211600452Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente54451601388195134300 258,26 €
K1791.212000502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente54502001388235154300 303,64 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33