Gruppi merceologici
Rotella orientabile con stop fix per ambienti igienici
K1775_LS

Rotella orientabile con stop fix per ambienti igienici

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo:I carichi possono essere trasportati in ambienti con severe norme igieniche con riduzione del rumore e massimo comfort di guida.Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1775_LS Rotella orientabile con stop fix per ambienti igienici 261 kB

Disegni

Rotella orientabile con stop fix per ambienti igienici
Rotella orientabile con stop fix per ambienti igienici

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1775.111000352Rotella orientabilecuscinetto radente36356055851009125100807686200 71,70 €
K1775.111250402Rotella orientabilecuscinetto radente404060558512591501008076102,5250 88,45 €
K1775.111600452Rotella orientabilecuscinetto radente6045807511016011195140105-140400 121,12 €
K1775.112000502Rotella orientabilecuscinetto radente6550807511020011235140105-165400 161,18 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33