K0380_FViti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica. Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.Versione:Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero. Sfera temprata, lucida. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | Ø sfera | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0380.30820 | F | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 15,43 € | | K0380.30835 | F | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 15,58 € | | K0380.30850 | F | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 15,85 € | | K0380.31025 | F | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 17,64 € | | K0380.31040 | F | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 17,64 € | | K0380.31060 | F | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 17,81 € | | K0380.31230 | F | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 19,35 € | | K0380.31250 | F | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 19,49 € | | K0380.31280 | F | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 19,81 € | | K0380.31640 | F | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 22,76 € | | K0380.31660 | F | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 23,06 € | | K0380.31680 | F | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 24,01 € | | K0380.32050 | F | M20 | 13,5 | 30 | 50 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 30,30 € | | K0380.32080 | F | M20 | 13,5 | 30 | 80 | 28 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 31,04 € | | K0380.320100 | F | M20 | 13,5 | 30 | 100 | 48 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 32,37 € | | K0380.32460 | F | M24 | 15,8 | 36 | 60 | 9 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 39,82 € | | K0380.32490 | F | M24 | 15,8 | 36 | 90 | 30 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 43,68 € | | K0380.324120 | F | M24 | 15,8 | 36 | 120 | 60 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 45,36 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|