Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata
K0384

Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite e sfera in acciaio inox.Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:Con la sfera spianata, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0384 Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata 226 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1LØ sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0384.2046BM41,45,82,523,5 4,03 €
K0384.2048BM41,47,82,523,5 4,03 €
K0384.20410BM41,49,82,523,5 4,04 €
K0384.20412BM41,411,82,523,5 4,04 €
K0384.20416BM41,415,82,523,5 4,14 €
K0384.20420BM41,419,82,523,5 4,18 €
K0384.20425BM41,424,82,523,5 4,18 €
K0384.20430BM41,429,82,523,5 4,68 €
K0384.20435BM41,434,82,523,5 4,68 €
K0384.20440BM41,439,82,523,5 5,38 €
K0384.2058BM527,632,54,5 4,34 €
K0384.20510BM529,632,54,5 4,38 €
K0384.20512BM5211,632,54,5 4,40 €
K0384.20516BM5215,632,54,5 4,48 €
K0384.20520BM5219,632,54,5 4,56 €
K0384.20525BM5224,632,54,5 4,61 €
K0384.20530BM5229,633,54,5 5,21 €
K0384.20535BM5234,633,54,5 5,21 €
K0384.20540BM5239,633,54,5 6,00 €
K0384.20550BM5249,633,54,5 6,80 €
K0384.2068BM638,1429 4,83 €
K0384.20610BM6310,1439 4,83 €
K0384.20612BM6312,1439 4,88 €
K0384.20616BM6316,1439 4,92 €
K0384.20620BM6320,1439 4,96 €
K0384.20625BM6325,1439 4,98 €
K0384.20630BM6330,1429 5,59 €
K0384.20635BM6335,1429 5,59 €
K0384.20640BM6340,1429 6,44 €
K0384.20650BM6350,1439 7,55 €
K0384.20660BM6360,1439 7,90 €
K0384.20680BM6380,1439 8,57 €
K0384.20810BM84,110,35,5410 5,69 €
K0384.20812BM84,112,35,5410 5,74 €
K0384.20816BM84,116,35,5415 5,75 €
K0384.20820BM84,120,35,5415 5,77 €
K0384.20825BM84,125,35,5415 5,77 €
K0384.20830BM84,130,35,5415 5,77 €
K0384.20835BM84,135,35,5415 6,41 €
K0384.20840BM84,140,35,5415 7,37 €
K0384.20850BM84,150,35,5415 9,55 €
K0384.20860BM84,160,35,5415 10,55 €
K0384.20880BM84,180,35,5415 11,59 €
K0384.21012BM105,612,37520 6,52 €
K0384.21016BM105,616,37520 6,61 €
K0384.21020BM105,620,37520 6,62 €
K0384.21025BM105,625,37520 6,62 €
K0384.21030BM105,630,37520 6,69 €
K0384.21035BM105,635,37520 6,69 €
K0384.21040BM105,640,37520 7,24 €
K0384.21050BM105,650,37520 8,53 €
K0384.21060BM105,660,37520 9,08 €
K0384.21216BM12716,28,5630 8,21 €
K0384.21220BM12720,28,5630 8,28 €
K0384.21225BM12725,28,5630 8,51 €
K0384.21230BM12730,28,5630 8,51 €
K0384.21235BM12735,28,5630 8,56 €
K0384.21240BM12740,28,5630 8,60 €
K0384.21250BM12750,28,5630 9,31 €
K0384.21260BM12760,28,5630 10,39 €
K0384.21620BM1610,72012860 14,37 €
K0384.21625BM1610,72512860 14,43 €
K0384.21630BM1610,73012860 14,74 €
K0384.21635BM1610,73512860 14,74 €
K0384.21640BM1610,74012860 15,03 €
K0384.21650BM1610,75012860 15,03 €
K0384.21660BM1610,76012860 16,47 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33