Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine
K0382

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.

La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa delle viti di pressione a sfera.
Nota disegno:
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0382 Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine 109 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1L1Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0382.10406AM4x0,562,523,5 2,20 €
K0382.10410AM4x0,5102,523,5 2,21 €
K0382.10508AM5x0,5832,54,5 2,11 €
K0382.10512AM5x0,51232,54,5 2,11 €
K0382.10610AM6x0,510,8439 2,11 €
K0382.10612AM6x0,512,8439 2,11 €
K0382.10616AM6x0,516,8439 2,14 €
K0382.10620AM6x0,520,8439 2,14 €
K0382.10625AM6x0,525,8439 2,14 €
K0382.10810AM8x111,25,5410 1,97 €
K0382.10820AM8x121,25,5415 1,97 €
K0382.11012AM10x113,77520 2,30 €
K0382.11025AM10x126,77520 2,42 €
K0382.11216AM12x1,5188,5630 2,62 €
K0382.11230AM12x1,5328,5630 2,81 €
K0382.11620AM16x1,523,312860 4,20 €
K0382.11635AM16x1,538,312860 4,47 €
K0382.12030AM20x1,534,2151090 9,64 €
K0382.12040AM20x1,544,2151090 9,87 €

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D3L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0382.20406BM4x0,51,35,62,523,5 3,95 €
K0382.20410BM4x0,51,39,62,523,5 4,01 €
K0382.20508BM5x0,52,27,532,54,5 4,01 €
K0382.20512BM5x0,52,211,532,54,5 4,06 €
K0382.20610BM6x0,53,210439 3,64 €
K0382.20612BM6x0,53,212439 3,64 €
K0382.20616BM6x0,53,216439 3,64 €
K0382.20620BM6x0,53,220439 3,71 €
K0382.20625BM6x0,53,225439 3,71 €
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 3,73 €
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 3,73 €
K0382.21012BM10x15,612,37520 4,17 €
K0382.21025BM10x15,625,37520 4,20 €
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 5,57 €
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 6,30 €
K0382.21620BM16x1,510,72012860 8,88 €
K0382.21635BM16x1,510,73512860 9,72 €
K0382.22030BM20x1,513,530151090 16,02 €
K0382.22040BM20x1,513,540151090 16,16 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33