- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0302_FSupporti oscillanti, angolo di inclinazione 12°, forma F con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.Versione:Corpo trattato termicamente, corpo temprato (50 - 55 HRC).Nota:I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi. Possono anche essere integrati negli attrezzi di serraggio esistenti, vedere p.es. l'elemento 'arness'.
Sfera bloccata contro la rotazione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | D2 | D3 | H | E | SW | Ø sfera | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0302.306 | F | 7 | M6 | 6,7 | 13 | 14,5 | 13 | 10 | 10 |  | | 25,90 € | | K0302.308 | F | 8 | M8 | 6,7 | 13 | 14,5 | 13 | 10 | 10 |  | | 26,29 € | | K0302.310 | F | 10 | M10 | 10 | 18 | 21,9 | 19 | 16 | 25 |  | | 37,50 € | | K0302.312 | F | 12 | M12 | 10 | 18 | 21,9 | 19 | 16 | 25 |  | | 37,50 € | | K0302.316 | F | 16 | M16 | 20 | 27 | 33 | 30 | 24 | 90 |  | | 45,54 € | | K0302.320 | F | 20 | M20 | 20 | 27 | 33 | 30 | 24 | 90 |  | | 51,58 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|