제품 그룹
UNILOCK 로크 5축 경감 어댑터 시스템 크기 50mm
K1120

UNILOCK 로크 5축 경감 어댑터 시스템 크기 50mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 툴 스틸표면 마무리:기능면 경화 처리 및 연마.
몸체 및 클램핑 핀 일체형.
정보:UNILOCK 5축 리듀서 어댑터는 작업물을 고정하고 위치를 결정하는데 적합합니다.
리듀서 어댑터를 작업물과 함께 나사로 고정하여 기본 모듈이나 구조 클램핑 모듈에 설치할 수 있습니다.
추가적으로 리듀서 어댑터의 시스템 크기 50은 시스템 크기 80과 결합될 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1120 UNILOCK 로크 5축 경감 어댑터 시스템 크기 50mm 298 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 50 1,7 MB

도면

UNILOCK 로크 5축 경감 어댑터 시스템 크기 50mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D2D3D4GHH1H2CAD액세서리가격주문
K1120.251081A5020128,513,3M825128,2 요청 시
K1120.501081A5020128,513,3M850128,2 요청 시