제품 그룹
롤러 체인, 스틸, 체인 텐셔너 세트용
K1655

롤러 체인, 스틸, 체인 텐셔너 세트용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.정보:체인 텐셔너 세트용 롤러 체인은 체인 텐셔너 세트(K1650)와 함께 원형의 복잡한, 대형에서 초대형까지의 작업물을 고정하는데 사용됩니다. 롤러 체인은 줄이거나 다른 롤러체인에 이어서 사용이 가능함.액세서리:체인 텐셔너 세트용 스틸 턴버클, K1656.인도 품목1x 롤러 체인.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1655 롤러 체인, 스틸, 체인 텐셔너 세트용 344 kB

도면

롤러 체인, 스틸, 체인 텐셔너 세트용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

B1GLL1P클램핑력
max. kN
CAD액세서리가격주문
K1655.15012520131512611115,87515 요청 시
K1655.15025020131525323815,87515 요청 시
K1655.15050020131550749215,87515 요청 시
K1655.1510002013151015100015,87515 요청 시
K1655.40012533252114812725,440 요청 시
K1655.40025033252125022925,440 요청 시
K1655.40050033252150448325,440 요청 시
K1655.401000332521101299125,440 요청 시
K1655.751000442926100098431,7575 요청 시
K1655.7515004429261500149231,7575 요청 시
K1655.7520004429262000200031,7575 요청 시
K1655.12010005438331000102838,1120 요청 시
K1655.12015005438331500148538,1120 요청 시
K1655.12020005438332000201938,1120 요청 시