제품 그룹
생체 고분자 널링 노브
K0247

생체 고분자 널링 노브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
슬리브 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305
표면 마무리:목재 섬유 느낌의 자연 나무 또는 흑회색으로 처리
부싱 및 나사 핀, 스테인레스 스틸 처리.
정보:기계적 견고성 (점검함, 최소 이중 안정성으로).
화학 저항성이 좋습니다.
실외 사용에 적합합니다 (내후성).
장점:이 바이오 플라스틱은 완전히 재생 가능한 자원으로 제작됨 (석유 사용 안함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴.
바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0247 생체 고분자 널링 노브 207 kB

도면 (전체 요약)

생체 고분자 널링 노브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상DD1D2D3HH1LTCAD액세서리가격주문
K0247.100104143너도 밤나무 천연 색상M4211419228-10 요청 시
K0247.100105143너도 밤나무 천연 색상M5211419228-10 요청 시
K0247.100106143너도 밤나무 천연 색상M6211419228-10 요청 시
K0247.10010490검회색 RAL 7021M4211419228-10 요청 시
K0247.10010590검회색 RAL 7021M5211419228-10 요청 시
K0247.10010690검회색 RAL 7021M6211419228-10 요청 시
K0247.100105143X10너도 밤나무 천연 색상M521141922810- 요청 시
K0247.100106143X15너도 밤나무 천연 색상M621141922815- 요청 시
K0247.10010590X10검회색 RAL 7021M521141922810- 요청 시
K0247.10010690X15검회색 RAL 7021M621141922815- 요청 시