제품 그룹
클램핑 앵글, 타입 B, 클램핑 레버가 있음
K1049_B

클램핑 앵글, 타입 B, 클램핑 레버가 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

클램핑 앵글, 아연 압력다이캐스팅.
핸들, DIN EN 12844에 따른 아연 압력다이캐스팅.
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:클램핑 앵글, 알루미늄 색으로 도색.
핸들, 플라스틱 코팅. 스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
정보:클램프 앵글은 동일한 시리즈의 2개의 프로파일이 측면이 서로 닿고, 임의의 극도로 교차하는 연결부에 적합합니다.

스크류를 풀면 두개의 클램핑이 해제되어 자유롭게 돌리고 홈을 종방향으로 밀 수 있습니다.

클램프 앵글은 대부분 한 쌍 혹은 조인트 앵글과 함께 사용됩니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1049_B 클램핑 앵글, 타입 B, 클램핑 레버가 있음 291 kB

도면

클램핑 앵글, 타입 B, 클램핑 레버가 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입슬롯 너비타입모델 1AA1A2A3BD

D1HH1H2LL1L2TCAD액세서리가격주문
K1049.0606I6B클램핑 레버 있음156,335,7247M627--2713405 요청 시
K1049.0808I8B클램핑 레버 있음20947,5329M836--3618656 요청 시