제품 그룹
클램핑 앵글, 타입 A
K1049_A

클램핑 앵글, 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:아연 다이캐스트 클램프 앵글표면 마무리:클램프 앵글, 알루미늄 색상 도장정보:클램프 앵글은 동일한 시리즈의 2개의 프로파일이 측면이 서로 닿고, 임의의 극도로 교차하는 연결부에 적합합니다.

스크류를 풀면 두개의 클램핑이 해제되어 자유롭게 돌리고 홈을 종방향으로 밀 수 있습니다.

클램프 앵글은 대부분 한 쌍 혹은 조인트 앵글과 함께 사용됩니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1049_A 클램핑 앵글, 타입 A 370 kB

도면

클램핑 앵글, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입슬롯 너비타입AA1A2A3BD

HLTCAD액세서리가격주문
K1049.06I6A156,335,724727275 요청 시
K1049.08I8A20947,532936366 요청 시