제품 그룹
커넥터 - 사각 튜브 싱글 출구 조인트
K0626

커넥터 - 사각 튜브 싱글 출구 조인트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:폴리아미드 PA, 검정색.
소켓 헤드 스크류 DIN 6912 및 육각
너트 DIN 934, 스틸 아연 도금.
정보:커넥터는 해당 사각 튜브에 간편하게 꽂을
수 있움.
해체 가능하고 여러 번 재 사용 가능함.
지정된 조절 범위는 계속 조절 가능함.
출구는 축으로 회전 가능함.
조립:조인트에 있는 2개의 피벗 각각에는 2개의 챔버가 있으며, 튜브에 피벗을 고정하는 데 필요한 경우 육각 너트 (배송 범위에 포함되지 않음)를 삽입할 수 있습니다.
- 커넥터 20x20: SW10
- 커넥터 25x25: 챔버 없음
- 커넥터 30x30: SW13
액세서리:- 사각 튜브 K0627
- 브리지 사각 튜브 K0628
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0626 커넥터 - 사각 튜브 싱글 출구 조인트 219 kB
 커넥터 - 사각 튜브 기술 정보 603 kB

도면

커넥터 - 사각 튜브 싱글 출구 조인트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

A1LL1L2G사각 튜브에
적합
CAD액세서리가격주문
K0626.120151120175934420° - 190°20 x 20 x 1,5 요청 시
K0626.125151125226838420° - 190°25 x 25 x 1,5  요청 시
K0626.1251512252259384245° - 195°25 x 25 x 1,5  요청 시
K0626.130201130267540410° - 190°30 x 30 x 2 요청 시
K0626.1302012302668424145° - 200°30 x 30 x 2 요청 시