제품 그룹
모니터 홀더, 알루미늄, 높이 조절 가능한 4 또는 5 축
K1792

모니터 홀더, 알루미늄, 높이 조절 가능한 4 또는 5 축

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:고정 플레이트, 스틸/플라스틱.
모니터 홀더, 알루미늄.
베어링 디스크 및 슬리브, 플라스틱.
조립 플랜지, 알루미늄.
조립 어댑터, 알루미늄.
나사, 스틸.
표면 마무리:고정 플레이트, 도료 처리.
모니터 홀더, 도료 처리.
조립 플랜지, 도료 처리.
조립 어댑터, 도료 처리.
나사, 아연 도금.
정보:모니터 홀더에 최대 20kg까지의 모니터를 고정할 수 있으며 요청에 따라 조립하려는 노력 없이도 다시 탈착할 수 있습니다. 또한 모니터 홀더 암의 높이와 각도도 조절할 수 있습니다. 고정된 화면을 90° 돌릴 수 있습니다. 모니터 홀더의 고정 플레이트는 VESA 75/100 표준과 호환됩니다.이용:다양한 축 조정하기 위해 필요한 스프링력을 육각 소켓 렌치를 이용해 강하게 또는 약하게 설정할 수 있습니다.인도 품목모니터 홀더 4 축:
1x 고정 플레이트 VESA, 4개 나사 M4x12 포함, 필립스 나사.
1x 모니터 홀더 4 축, 케이블 가이드 커버 포함.
1x 조립 나사 DIN 6912, M8x25.
1x 조립 어댑터.
2x 조립 나사 DIN 6912, M8x16.
1x 육각 소켓 렌치, SW 3.
1x 육각 소켓 렌치, SW 4.

모니터 홀더 5 축:
1x 고정 플레이트 VESA, 4개 나사 M4x12 포함, 필립스 나사.
1x 모니터 홀더 5 축, 케이블 가이드 커버 포함.
1x 조립 나사 DIN 6912, M8x25.
1x 조립 어댑터.
2x 조립 나사 DIN 6912, M8x16.
1x 육각 소켓 렌치, SW 3.
1x 육각 소켓 렌치, SW 4.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1792 모니터 홀더, 알루미늄, 높이 조절 가능한 4 또는 5 축 199 kB

도면 (전체 요약)

모니터 홀더, 알루미늄, 높이 조절 가능한 4 또는 5 축

모니터 홀더, 알루미늄, 높이 조절 가능한
4 또는 5 축, 타입 A, 4 액슬

자세한 정보

도면

모니터 홀더, 알루미늄, 높이 조절 가능한
4 또는 5 축, 타입 A, 4 액슬

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입B

B1B2B3DD1D2HH1H2H3LL1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1792.4360A4 액슬7510094705,313,8923611440434363612-10 요청 시
K1792.43601A4 액슬7510094705,313,8923611440434363618-20 요청 시

모니터 홀더, 알루미늄, 높이 조절 가능한
4 또는 5 축, 타입 B, 5 액슬

자세한 정보

도면

모니터 홀더, 알루미늄, 높이 조절 가능한
4 또는 5 축, 타입 B, 5 액슬

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입B

B1B2B3DD1D2HH2LL1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1792.6341B5 액슬7510094705,313,89464406345602-10 요청 시
K1792.63411B5 액슬7510094705,313,89464406345608-20 요청 시