설명재질:본체: 플라스틱 PA 6, 유리섬유 강화. 푸시 버튼: 플라스틱 PA 6, 유리섬유 강화. 잠금 해제 바: 스틸.표면 마무리:본체, 검은색. 푸시 버튼, 붉은색. 잠금 해제 바, 아연 도금.정보:래치 로크용 후면 비상 로크 해제에 사용. 기계식 가공 없이 2개의 소켓 헤드 스크루(DIN 912 M6x12 선호)로 조립합니다. 모든 래치 로크에 적합.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 슬롯 너비 | H min.
| H max.
| P | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1497.93050 | 8/10 | 30 | 50 | 30-50 |  | | 요청 시 | | K1497.96080 | 8/10 | 60 | 80 | 60-80 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|