설명재질:투명아크릴.정보:높이: 850mm 폭: 850mm 두께: 4mm
투명아크릴, 플라스틱 소재 및 스테인레스의 정교한 모듈러 시스템. 가볍고 유연한 모듈러.이용:음식점 / 호텔 / 레스토랑 사무실 책상 / 회의실 카운터 / 소통 공간 학교 / 도서관
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 설명 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1636.0850085004 | 아크릴 유리 패널 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|